TIPD201

概要

この 検証済み TI Design には、車載バッテリ パック モニタ アプリケーションを対象にした理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、検証と実測性能、Altium 回路図、PCB レイアウトが含まれています。  このデザインは車載用の AEC-Q100 認定済みである、12 ビット、4 チャネル、1Msps の逐次比較型 ADC、ADS7950-Q1 を搭載し、絶縁型システム ハードウェアを設計したものです。

この絶縁型入力デザインは、4 線式シャント抵抗を採用しており、高電圧および低電圧の車載バッテリ パックを使用するアプリケーションなどに最適です。バッテリ パックの -5A ~ +5A の電流、および最大 750V の非常に高い電圧をモニタする目的で使用できます。

入力とリファレンスの駆動に関する TINA シミュレーションを実施して、設計のソリューションと部品の選定を検証しました。測定結果は 、高精度設計の性能を実証するものです。

特長

• 絶縁型センス電流(双方向):–5A ~ +5A
• 高精度の電流測定(校正済み):<0.05% FSR
• 非常に高いバッテリ電圧の測定:  DC ~ 750V
• 高電圧測定(未校正):<0.05% FSR
• この絶縁型高精度設計の包括的な性能分析のためのランタイム GUI

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA81.PDF (3180 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRID3.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBA0.ZIP (1693 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRID2.PDF (854 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7240CF-Q1 — 車載対応、4 チャネル、4/0、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7242C-Q1 — 車載対応、4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCR010505 — 小型、1W、絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

REG104 — イネーブル搭載、1A、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS7950-Q1 — 車載、12 ビット、1MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF5025A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide 2015/06/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ