TLV61047QEVM-165

TLV61047QEVM-165

ご注文はこちら

概要

TLV61047-Q1 は、2.2A のピークスイッチング電流能力を持つ非同期昇圧コンバータです。この評価基板は、2V ~ 9V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。フィードバック分周器は、データシートに従い、他のアプリケーション条件に合わせて変更することができます。

特長
  • 出力電流 0.6A (VIN = 5V および VOUT ≧ 12V 時)
  • 最大 89.7% の効率 (VIN = 5V、VOUT = 12V、IOUT = 0.25A 時)
  • 2.2A のピーク スイッチング電流制限 (標準値)
  • 25μA の静止電流 (標準値)
  • 2.4MHz のスイッチング周波数 (標準値)
  • 軽負荷時の PFM 動作モード
DC/DC コンバータ
TLV61047-Q1 — 車載、20V 入力電圧、28V 出力電圧、2.2A の非同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61047QEVM-165 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/20
証明書 TLV61047QEVM-165 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ