ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61047-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 20V
  • 出力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 内蔵ローサイド FET:200mΩ
  • 高効率
    • VIN = 5V、VOUT = 12V、IOUT = 0.25A で最大 89.7% の効率
    • VIN = 12V、VOUT = 28V、IOUT = 0.35A で最大 90.4% の効率
  • ピーク スイッチの電流制限:2.2A
  • スイッチング周波数:2.4MHz
  • 基準電圧精度:±2.0%
  • 標準静止電流:25µA
  • シャットダウン電流 (標準値):0.4µA
  • 軽負荷時の PFM 動作モード
  • 内部補償
  • 内部ソフト スタート時間:2.5ms
  • サイクル単位の電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • SOT-23-5 DDC パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 20V
  • 出力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 内蔵ローサイド FET:200mΩ
  • 高効率
    • VIN = 5V、VOUT = 12V、IOUT = 0.25A で最大 89.7% の効率
    • VIN = 12V、VOUT = 28V、IOUT = 0.35A で最大 90.4% の効率
  • ピーク スイッチの電流制限:2.2A
  • スイッチング周波数:2.4MHz
  • 基準電圧精度:±2.0%
  • 標準静止電流:25µA
  • シャットダウン電流 (標準値):0.4µA
  • 軽負荷時の PFM 動作モード
  • 内部補償
  • 内部ソフト スタート時間:2.5ms
  • サイクル単位の電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • SOT-23-5 DDC パッケージ

TLV61047 - Q1 は、200mΩ ローサイド パワー スイッチを内蔵した高電圧の非同期昇圧コンバータで、使いやすい小型サイズの電源設計を提供します。TLV61047-Q1 は、入力電圧範囲が 1.8V~20V と広く、出力電圧は最大 28V に対応し、2.2A のスイッチ電流能力を備えています。

TLV61047-Q1 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TLV61047 - Q1 は、重 ~ 軽負荷の状況では、最小ピーク電流 (通常は 300mA) をトリガするまで、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。より軽い負荷の状況では、パルス周波数変調 (PFM) モードで動作して効率およびリップル性能を高めます。

擬似定スイッチング周波数は内部で 2.4MHz に設定されており、超小型の表面実装インダクタとコンデンサが使用できます。TLV61047 - Q1 は、2.5ms のソフト スタート機能を搭載しています。これにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。追加機能として、内部補償、サイクル単位の電流制限、サーマル シャットダウンを備えています。

TLV61047 - Q1 は、SOT - 23 - 5 DDC パッケージで供給されます。

TLV61047 - Q1 は、200mΩ ローサイド パワー スイッチを内蔵した高電圧の非同期昇圧コンバータで、使いやすい小型サイズの電源設計を提供します。TLV61047-Q1 は、入力電圧範囲が 1.8V~20V と広く、出力電圧は最大 28V に対応し、2.2A のスイッチ電流能力を備えています。

TLV61047-Q1 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TLV61047 - Q1 は、重 ~ 軽負荷の状況では、最小ピーク電流 (通常は 300mA) をトリガするまで、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。より軽い負荷の状況では、パルス周波数変調 (PFM) モードで動作して効率およびリップル性能を高めます。

擬似定スイッチング周波数は内部で 2.4MHz に設定されており、超小型の表面実装インダクタとコンデンサが使用できます。TLV61047 - Q1 は、2.5ms のソフト スタート機能を搭載しています。これにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。追加機能として、内部補償、サイクル単位の電流制限、サーマル シャットダウンを備えています。

TLV61047 - Q1 は、SOT - 23 - 5 DDC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61047 - Q1 車載用 20VIN、28VOUT、2.2A 非同期昇圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/10
機能安全情報 TLV61047-Q1 and TLV61040-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026/06/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 評価基板

TLV61047-Q1 は、2.2A のピークスイッチング電流能力を持つ非同期昇圧コンバータです。この評価基板は、2V ~ 9V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。フィードバック分周器は、データシートに従い、他のアプリケーション条件に合わせて変更することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV61047-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEV4.ZIP (111 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ