TPS1HC120Q1EVM

TPS1HC120Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1HC120Q1EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS1HC120-Q1 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。TPS1HC120Q1EVM は、電源電圧と出力負荷を接続するスタンドアロン ボードとして使用するための設計を採用しています。過電流、グランドへの短絡、開路検出といった機能が、この評価基板で使用できるよう有効化されています。

特長
  • 動作電圧3V–28V
  • 動作時周囲温度:-40~125℃
  • 外付け抵抗で電流制限を調整可能
  • 過電流、グランドとの短絡、開路、バッテリとの短絡を検出
  • 制御信号の操作に役立つオンボード LDO
  • 誘導性の放電構成に対応できる出力ジャンパ
ハイサイド スイッチ
TPS1HC120-Q1 — 車載、シングル チャネル、120mΩ、スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1HC120Q1EVM — TPS1HC120-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1HC120Q1EVM — TPS1HC120-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1HC120-Q1 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/09
証明書 TPS1HC120Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ