ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS1HC120-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 120 Imax (A) 1.5 Current limit (max) (A) 2.1 Current limit (min) (A) 0.2 Current limit type Adjustable FET Internal Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Thermal shutdown, UVLO, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 120 Imax (A) 1.5 Current limit (max) (A) 2.1 Current limit (min) (A) 0.2 Current limit type Adjustable FET Internal Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Thermal shutdown, UVLO, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² (2.1 mm × 1.2 mm)
  • 包括的な診断機能を備えたシングルチャネルの車載用スマート ハイサイド スイッチ
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流センス アナログ出力 (セクション 4)
    • オン状態での開放負荷検出
  • 広い動作電圧範囲:3V ~ 28V
  • 低いスタンバイ電流:85℃ で 0.5µA 未満
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ 150℃
  • 選択可能な電流制限 (0.2A ~ 2.1A)
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
    • ソフト短絡時の自動再試行、ハード短絡時のラッチ
  • 診断機能
    • フォルト レポートによる高速割り込み
    • オン状態での出力の開放負荷検出
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
  • 認定
    • 車載用に AEC-Q100 認定済み:
      • 温度:-40℃ ~ 125℃、TA
    • 電気過渡的外乱への耐性に関する ISO7637-2 および ISO16750-2 認証
  • 8 ピンの小型フォームファクター SOT パッケージ
  • 機能安全規格に対応
  • 包括的な診断機能を備えたシングルチャネルの車載用スマート ハイサイド スイッチ
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流センス アナログ出力 (セクション 4)
    • オン状態での開放負荷検出
  • 広い動作電圧範囲:3V ~ 28V
  • 低いスタンバイ電流:85℃ で 0.5µA 未満
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ 150℃
  • 選択可能な電流制限 (0.2A ~ 2.1A)
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
    • ソフト短絡時の自動再試行、ハード短絡時のラッチ
  • 診断機能
    • フォルト レポートによる高速割り込み
    • オン状態での出力の開放負荷検出
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
  • 認定
    • 車載用に AEC-Q100 認定済み:
      • 温度:-40℃ ~ 125℃、TA
    • 電気過渡的外乱への耐性に関する ISO7637-2 および ISO16750-2 認証
  • 8 ピンの小型フォームファクター SOT パッケージ
  • 機能安全規格に対応

TPS1HC120-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵した、包括的に保護されたハイサイド スイッチで、12V の車載用システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (通常は 120mΩ) ため、最大 1.5A の広い範囲の出力負荷電流を駆動するときに、デバイスの電力消費が最小化されます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減することでシステムの信頼性を向上させる、選択可能な高精度電流制限機能がこのデバイスには備わっています。D バリアントの場合、高精度の電流センス機能も備えており、過負荷および開放負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができます。低ロジック高スレッショルド、VIH、1.5V の入力ピンにより、マイコンを 1.8V までで使用できます。

ADAS カメラ、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷を駆動するために TPS1HC120-Q1 を使用できます。このデバイスは、8 ピン、0.5mm ピンピッチの極小フォームファクター 2.1mm × 1.6mm SOT パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

TPS1HC120-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵した、包括的に保護されたハイサイド スイッチで、12V の車載用システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (通常は 120mΩ) ため、最大 1.5A の広い範囲の出力負荷電流を駆動するときに、デバイスの電力消費が最小化されます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減することでシステムの信頼性を向上させる、選択可能な高精度電流制限機能がこのデバイスには備わっています。D バリアントの場合、高精度の電流センス機能も備えており、過負荷および開放負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができます。低ロジック高スレッショルド、VIH、1.5V の入力ピンにより、マイコンを 1.8V までで使用できます。

ADAS カメラ、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷を駆動するために TPS1HC120-Q1 を使用できます。このデバイスは、8 ピン、0.5mm ピンピッチの極小フォームファクター 2.1mm × 1.6mm SOT パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1HC120-Q1、120mΩ、1.5A、シングル チャネル、車載スマート ハイサイド スイッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/08
機能安全情報 TPS1HC120-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/09/22
アプリケーション・ノート ハイサイド スイッチおよびコントローラの基礎 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021/03/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1HC120Q1EVM — TPS1HC120-Q1 評価基板

TPS1HC120Q1EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS1HC120-Q1 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。TPS1HC120Q1EVM は、電源電圧と出力負荷を接続するスタンドアロン ボードとして使用するための設計を採用しています。過電流、グランドへの短絡、開路検出といった機能が、この評価基板で使用できるよう有効化されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ