TPS2291L02-EVM

TPS2291L02-EVM

ご注文はこちら

概要

TPS2291L02 評価基板 (EVM) は、TPS2291L02 負荷スイッチ デバイスを搭載したプリント回路基板 (PCB) です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON と VOUT スルーレートを高精度測定することができます。

特長
  • VIN の入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
  • TPS2291L02 ロード スイッチ デバイスの VIN、VOUT、EN、および GND ピンへのアクセス
  • IMAX: 2A
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
  • VOUT のスルーレートを測定するための抵抗をオンボード搭載
  • 0.65mm × 0.65mm の小さなパッケージ サイズ
ロード スイッチ
TPS2291L02 — 90nA の IQ とクイック出力放電機能を備えた、5.5V、2A、22mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2291L02 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/26
証明書 TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ