ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS2291L02

アクティブ

製品詳細

Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.05 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.09 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.0016 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.05 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.09 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.0016 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 105
DSBGA (YCJ) 4 0.374544 mm² (0.612 mm × 0.612 mm)
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 動作時入力電圧範囲 (VIN):1.05V~5.5V
  • 低いオン抵抗 (RON)
    • RON = VIN ≥ 3.3V で 18.6mΩ (標準値)
    • RON = VIN = 1.8V で 20.1mΩ (標準値)
    • RON = VIN = 1.05V で 23.3mΩ (標準値)
  • 低消費電力:
    • オン状態 (IQ):90nA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):1.6nA (標準値)
  • 最大連続電流:2A
  • 130µs の制御ターン オン時間
  • クイック出力放電 (QOD): 235Ω (代表値)
  • セルフ保護のためのサーマル シャットダウン
  • EN ピンのスマート プルダウン (RPD,EN):
    • EN ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
    • EN ≦ VIL (RPD,ON):530kΩ (標準値)
  • 超小型ウェハー チップ スケール パッケージ
    • 0.616mm × 0.616mm、0.35mm ピッチ、0.35mm 高さ DSBGA (YCJ)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2kV (HBM)、1kV (CDM)
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 動作時入力電圧範囲 (VIN):1.05V~5.5V
  • 低いオン抵抗 (RON)
    • RON = VIN ≥ 3.3V で 18.6mΩ (標準値)
    • RON = VIN = 1.8V で 20.1mΩ (標準値)
    • RON = VIN = 1.05V で 23.3mΩ (標準値)
  • 低消費電力:
    • オン状態 (IQ):90nA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):1.6nA (標準値)
  • 最大連続電流:2A
  • 130µs の制御ターン オン時間
  • クイック出力放電 (QOD): 235Ω (代表値)
  • セルフ保護のためのサーマル シャットダウン
  • EN ピンのスマート プルダウン (RPD,EN):
    • EN ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
    • EN ≦ VIL (RPD,ON):530kΩ (標準値)
  • 超小型ウェハー チップ スケール パッケージ
    • 0.616mm × 0.616mm、0.35mm ピッチ、0.35mm 高さ DSBGA (YCJ)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2kV (HBM)、1kV (CDM)

ENピンは、スイッチの状態を制御します。EN ピンは、標準の GPIO ロジック スレッショルドと互換性があるため、このデバイスは、広範なアプリケーションに使用できます。電源が初めて VIN に印加されたときには、スマート プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ENピンがフローティング状態になるのを防止します。EN ピンが意図的に high (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート プルダウンは切断されます。EN ピンのスマート プルダウンがアクティブな場合、以下の表を参照してください。

ENピンは、スイッチの状態を制御します。EN ピンは、標準の GPIO ロジック スレッショルドと互換性があるため、このデバイスは、広範なアプリケーションに使用できます。電源が初めて VIN に印加されたときには、スマート プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ENピンがフローティング状態になるのを防止します。EN ピンが意図的に high (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート プルダウンは切断されます。EN ピンのスマート プルダウンがアクティブな場合、以下の表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2291L02、5.5V、2A、22mΩ ロード スイッチ、90nA IQ およびクイック出力 放電機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/09
証明書 TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 評価基板

TPS2291L02 評価基板 (EVM) は、TPS2291L02 負荷スイッチ デバイスを搭載したプリント回路基板 (PCB) です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON と VOUT スルーレートを高精度測定することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ