TPS23753AEVM-001

TPS23753AEVM-001

ご注文はこちら

概要

TPS23753AEVM-001 は、Class 3 PoE PD + PWM コントローラである TPS23753A 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。TPS23753AEVM-002 (3.3V 出力) は、部品表 (BOM) の簡単な変更で構成を変更できます。

特長
  • Ethernet Alliance は、Class 3 電力の受電側としてこの製品を認定済み (7W 受電に最適化済み)
  • 低コストの基本設計
  • シンプルなゲート駆動、ショットキー・ダイオードで 2 次側を整流
  • PoE (Power Over Ethernet)、あるいは 48V または 24V アダプタからの受電で、7W の出力電力を供給。12V アダプタからの受電で、4W の出力電力を供給
  • BOM の簡単な変更で、3.3V の出力電圧を供給
電力受電側
TPS23753 — IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイス、絶縁コンバータおよびコントローラ TPS23753A — 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23753AEVM-001 — 5Vout、7W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753AEVM-001 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23753AEVM-001 — 5Vout、7W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753AEVM-001 用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 2014/03/27
証明書 TPS23753AEVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ