TPS257XX-Q1-GUI

TPS257XX-Q1-GUI

ダウンロード

概要

TPS257XX-Q1-GUI を使用すると、TPS2576x-Q1 および TPS2577x-Q1 の各 USB PD (パワー デリバリ) コントローラ デバイス ファミリを対象にして、アプリケーション固有のデバイス構成と、デバイスのプログラミングを実行できます。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。

特長
  • カスタマイズ後のアプリケーション構成設定値を、バイナリ ファイル形式で生成します
  • 評価基板 (EVM) のオンボード EEPROM に構成設定値をロードします
  • セキュリティ キーを使用し、USB 経由で、構成設定値を評価基板 (EVM) (またはカスタム ハードウェア) にロードします
  • 将来の使用に備えて、構成設定値を JSON 形式で保存します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TPS257XX-Q1-GUI 構成ツール用のベース ファームウェア パッケージが入手可能です。リクエストする

詳細はこちら

  1. TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide を読みます
  2. TPS257XX-Q1-GUI ツールを起動します
  3. TPS257XX-Q1 ファームウェア パッケージをダウンロードするためのアクセス権を申請します
  4. 評価基板を注文します
  5. TPS25762/72-Q1 EVM ユーザー ガイドを読みます

ダウンロード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB-C 電力供給コントローラ
TPS25762-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 — 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40933 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン PMP40934 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25762DQ1EVM — シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板 TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 評価基板 TPS25772DQ1EVM — デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板 TPS25772Q1EVM-CD-150 — USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板
開始 ダウンロードオプション

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新バージョン
バージョン: 2.1.0
リリース日: 2024/11/11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

製品
USB-C 電力供給コントローラ
TPS25762-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 — 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40933 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン PMP40934 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25762DQ1EVM — シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板 TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 評価基板 TPS25772DQ1EVM — デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板 TPS25772Q1EVM-CD-150 — USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板

リリース情報

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024/11/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS25772Q1EVM-CD-150 — USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ