TPS4141Q1EVM

TPS4141Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS4141Q1EVM 評価基板は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装したハードウェア評価基板 (EVM) であり、このデバイスの性能と機能を包括的に評価できます。評価基板には、より大きなアプリケーションの電源システムの一部として設計する前に、TPS4141Q1 のテストと評価を実施するために必要なものがすべて含まれています。TPS4141Q1 評価基板は スタンドアロンで使用することも、オプションで外部マイコンと組み合わせてデバイスのイネーブルと構成ロジック信号を駆動することもできます。この評価基板を使用すると、ADC 性能を最適化するための調整可能な検出電圧ゲインや、双方向電圧監視など、幅広いアプリケーション機能を有効化および可視化することができます。この評価基板は、SOIC パッケージの TPS4141Q1 を搭載しています。

特長
  • VDD レールとチップ イネーブル電源に対応する、オンボードの 5V LDO レギュレータ
  • ADC 性能を最適化するための構成可能なアンプ ゲイン設定
  • 構成可能な双方向と単方向の電圧監視モード
  • 双方向の電圧監視をサポートするオンボードの 2.05V 電圧リファレンス
  • すべてのピンおよび電源電圧にテスト ポイントが用意されており、正しい機能を確認可能
  • 外部マイコンから制御信号をオプションで駆動するための再利用可能なテストポイント
  • 高電圧ボードの接続を簡単に配線するための端子ブロック
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPS4141-Q1 — 車載、スイッチ内蔵、1200V に対処する構成が可能、高精度抵抗デバイダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPS4141-Q1 — 車載、スイッチ内蔵、1200V に対処する構成が可能、高精度抵抗デバイダ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 評価基板

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/10/03
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPS4141-Q1 — 車載、スイッチ内蔵、1200V に対処する構成が可能、高精度抵抗デバイダ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 評価基板

リリース情報

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4141-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/17
証明書 TPS4141Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ