ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPS4141-Q1

アクティブ

製品詳細

FET Internal Number of channels 1 Switching voltage (max) (V) 1200 Rating Automotive Features Integrated Switching FET, Integrated gain setting TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 3.5
FET Internal Number of channels 1 Switching voltage (max) (V) 1200 Rating Automotive Features Integrated Switching FET, Integrated gain setting TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 3.5
SOIC (DWQ) 11 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
    • AEC-Q100 グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 内蔵型の高電圧抵抗デバイダ
    • 30MΩ の合計抵抗、高精度マッチング済みデバイダ
    • 基板の汚染物質にハイインピーダンス ノードが露出していないため、測定整合性が向上
  • 高電圧切り離しスイッチを内蔵
    • 1200V スタンドオフ電圧、単方向ブロッキング
    • < 1.5µA リーケージ (TA = 105℃)
  • 高精度の分圧器と高精度バッファ アンプ
    • A/D コンバータとのインターフェイスを容易にするバッファ付き出力
    • 動的に選択可能なゲイン設定により、高電圧センシング範囲全体で精度を最大化
    • ゲイン誤差:±0.15% (標準値)
    • 最大入力オフセット誤差:±240mV
  • 最大 ±1200V の単方向および双方向の電圧センシングをサポート
  • 単方向と双方向の電圧センシング動作間の動的スイッチング
  • 低い電源電流
    • オン状態電流:5mA
    • オフ状態電流:5.5µA
  • SOIC (DWQ-11) パッケージ
    • 沿面距離と空間距離 ≥ 8mm (高電圧センシング ピンから他のすべてのピンまで)
  • 機能安全規格に対応
  • 車載アプリケーション認定済み
    • AEC-Q100 グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 内蔵型の高電圧抵抗デバイダ
    • 30MΩ の合計抵抗、高精度マッチング済みデバイダ
    • 基板の汚染物質にハイインピーダンス ノードが露出していないため、測定整合性が向上
  • 高電圧切り離しスイッチを内蔵
    • 1200V スタンドオフ電圧、単方向ブロッキング
    • < 1.5µA リーケージ (TA = 105℃)
  • 高精度の分圧器と高精度バッファ アンプ
    • A/D コンバータとのインターフェイスを容易にするバッファ付き出力
    • 動的に選択可能なゲイン設定により、高電圧センシング範囲全体で精度を最大化
    • ゲイン誤差:±0.15% (標準値)
    • 最大入力オフセット誤差:±240mV
  • 最大 ±1200V の単方向および双方向の電圧センシングをサポート
  • 単方向と双方向の電圧センシング動作間の動的スイッチング
  • 低い電源電流
    • オン状態電流:5mA
    • オフ状態電流:5.5µA
  • SOIC (DWQ-11) パッケージ
    • 沿面距離と空間距離 ≥ 8mm (高電圧センシング ピンから他のすべてのピンまで)
  • 機能安全規格に対応

TPS4141-Q1 は、プログラマブル ゲイン アンプを内蔵した高電圧、高精度のマッチング済み抵抗デバイダです。また、TPS4141-Q1 には高電圧センス ピンの接続または接続解除が可能な高電圧スイッチが内蔵されています。このデバイスは、正確な高電圧測定が必要な車載および産業用の各アプリケーション向けに設計されています。

TPS4141-Q1 プログラマブル ゲイン アンプは、DIV0 および DIV1 入力を使用して 4 つの分圧比をサポートします。DIV0 および DIV1 は固定分圧比に設定でき、動作中に動的に変更することもできます。これにより、アンプの出力 (AOUT) を A/D 信号チェーンのフルスケール入力電圧に一致させることができるため、対象となる電圧センシング範囲全体で精度が向上します。

TPS4141-Q1 は、単方向または双方向の電圧測定に対応します。REF から HVGND に外部の高精度電圧リファレンスを供給することにより、双方向の電圧測定をサポートできます。DIV0 と DIV1 を使用して、動作中に双方向と単方向の電圧センシングを切り替えることができます。REF を HVGND に接続すると、単方向電圧センシングのみが可能になります。

TPS4141-Q1 は、高電圧センス ピン (HV) からグランド (HVGND) までのスタンドオフ電圧が 1,200V を超える高電圧スイッチを内蔵しています。このスイッチにより、接続解除時に、HV から HVGND への単方向電流ブロッキングが実現します。

TPS4141-Q1 は、プログラマブル ゲイン アンプを内蔵した高電圧、高精度のマッチング済み抵抗デバイダです。また、TPS4141-Q1 には高電圧センス ピンの接続または接続解除が可能な高電圧スイッチが内蔵されています。このデバイスは、正確な高電圧測定が必要な車載および産業用の各アプリケーション向けに設計されています。

TPS4141-Q1 プログラマブル ゲイン アンプは、DIV0 および DIV1 入力を使用して 4 つの分圧比をサポートします。DIV0 および DIV1 は固定分圧比に設定でき、動作中に動的に変更することもできます。これにより、アンプの出力 (AOUT) を A/D 信号チェーンのフルスケール入力電圧に一致させることができるため、対象となる電圧センシング範囲全体で精度が向上します。

TPS4141-Q1 は、単方向または双方向の電圧測定に対応します。REF から HVGND に外部の高精度電圧リファレンスを供給することにより、双方向の電圧測定をサポートできます。DIV0 と DIV1 を使用して、動作中に双方向と単方向の電圧センシングを切り替えることができます。REF を HVGND に接続すると、単方向電圧センシングのみが可能になります。

TPS4141-Q1 は、高電圧センス ピン (HV) からグランド (HVGND) までのスタンドオフ電圧が 1,200V を超える高電圧スイッチを内蔵しています。このスイッチにより、接続解除時に、HV から HVGND への単方向電流ブロッキングが実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4141-Q1 車載対応、1,200V 構成可能、高精度抵抗デバイダ、スイッチ内蔵 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10
機能安全情報 TPS4141-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/07/13
アプリケーション・ノート Using Integrated Designs to Optimize High-Voltage Measurement PDF | HTML 2025/08/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 評価基板

TPS4141Q1EVM 評価基板は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装したハードウェア評価基板 (EVM) であり、このデバイスの性能と機能を包括的に評価できます。評価基板には、より大きなアプリケーションの電源システムの一部として設計する前に、TPS4141Q1 のテストと評価を実施するために必要なものがすべて含まれています。TPS4141Q1 評価基板は スタンドアロンで使用することも、オプションで外部マイコンと組み合わせてデバイスのイネーブルと構成ロジック信号を駆動することもできます。この評価基板を使用すると、ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

Spreadsheet calculator to help determine High Voltage measurement range and accuracy based on customer requirements.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWQ) 11 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ