TPS552852EVM

TPS552852EVM

ご注文はこちら

概要

TPS552852EVM は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS552852 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、2.4V ~ 22V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。この評価基板は、Vin、Vout、SW1、SW2、VCC、ボード線図のテストに加えて、軽負荷モードと PG 機能を設定するためのジャンパも実装しています。

特長
  • 広い入出力電圧範囲
  • リファレンス電圧精度:±1%
  • プログラマブルな出力電流制限
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
  • 外部から調整可能な補償回路
  • 豊富な保護機能
DC/DC コンバータ
TPS552852 — 22V、8A、昇降圧コンバータ TPS55285A — I2C インターフェイス搭載、22V、8A、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS552852EVM-199 — TPS552852 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS552852EVM-199 — TPS552852 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS552852EVM — TPS552852 評価基板

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
ハードウェア開発
評価ボード
TPS552852EVM — TPS552852 評価基板

リリース情報

[TPS552852EVM-199] EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS552852 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/20
証明書 TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/12/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ