ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS552852

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
WQFN-HR (VAL) 15 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:2.4V ~ 22V
    • 起動時の最小入力電圧:3.0V
    • 広い出力電圧範囲:0.8V ~ 15V
    • 基準電圧精度:±1%
    • プログラマブルな出力電流制限
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 12V、IOUT = 5A で 94.3% の効率
  • 豊富な保護機能
    • 入力過電圧保護
    • 出力相対過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 平均インダクタ電流制限:8A
  • 小型デザイン サイズ
    • 4 個の低 RDS(ON) 内部 MOSFET
    • 高いスイッチング周波数:2.1MHz
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN パッケージ
  • 広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:2.4V ~ 22V
    • 起動時の最小入力電圧:3.0V
    • 広い出力電圧範囲:0.8V ~ 15V
    • 基準電圧精度:±1%
    • プログラマブルな出力電流制限
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 12V、IOUT = 5A で 94.3% の効率
  • 豊富な保護機能
    • 入力過電圧保護
    • 出力相対過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 平均インダクタ電流制限:8A
  • 小型デザイン サイズ
    • 4 個の低 RDS(ON) 内部 MOSFET
    • 高いスイッチング周波数:2.1MHz
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN パッケージ

TPS552852 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を電源レールに変換するために最適化された、統合型の同期整流昇降圧コンバータです。TPS552852 は 4 個の 15mΩ MOSFET を内蔵しており、高効率の小型設計を可能にします。

TPS552852 は、2.4V (3.0V の立ち上がり) ~ 22V の広い入力電圧範囲に対応しており、0.8V ~ 15V の電圧を出力できるため、さまざまなアプリケーションをサポートできます。このデバイスは、8A の平均インダクタ電流制限を備えており、降圧モードで最大 7A の出力電流を供給できます。

TPS552852 は、入力および出力の過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552852 は、外部出力電流センス抵抗なしの出力電流制限機能や、持続的な過負荷状態でのヒカップ モード保護機能を備えており、安全な動作を実現するよう設計されています。

TPS552852 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS552852 は、2.5mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS552852 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を電源レールに変換するために最適化された、統合型の同期整流昇降圧コンバータです。TPS552852 は 4 個の 15mΩ MOSFET を内蔵しており、高効率の小型設計を可能にします。

TPS552852 は、2.4V (3.0V の立ち上がり) ~ 22V の広い入力電圧範囲に対応しており、0.8V ~ 15V の電圧を出力できるため、さまざまなアプリケーションをサポートできます。このデバイスは、8A の平均インダクタ電流制限を備えており、降圧モードで最大 7A の出力電流を供給できます。

TPS552852 は、入力および出力の過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552852 は、外部出力電流センス抵抗なしの出力電流制限機能や、持続的な過負荷状態でのヒカップ モード保護機能を備えており、安全な動作を実現するよう設計されています。

TPS552852 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS552852 は、2.5mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS552852、22V、8A、完全集積型、昇降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS552852EVM — TPS552852 評価基板

TPS552852EVM は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS552852 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、2.4V ~ 22V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。この評価基板は、Vin、Vout、SW1、SW2、VCC、ボード線図のテストに加えて、軽負荷モードと PG 機能を設定するためのジャンパも実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAL) 15 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ