TPS61129Q1EVM
TPS61129-Q1 評価基板
TPS61129Q1EVM
概要
TPS61129Q1EVM を使用すると、さまざまな動作条件 (0.9V ~ 5.5V の範囲)、出力電圧、負荷シナリオなど、TPS61129-Q1 の動作と性能を包括的に評価できます。このモジュールは、外部帰還抵抗構成を使用して、2.6V ~ 5.5V の範囲の出力電圧を調整することができます。また、EN、SSEN、MODE の各ピン機能をテストできる 3 個の戦略的なジャンパを搭載しています。
特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証取得済み
- デバイス温度グレード 1:-40°C ~ 125°C
動作時周囲温度範囲
- デバイス温度グレード 1:-40°C ~ 125°C
- 出力電圧:2.6V ~ 5.5V
- 固定 5V または可変 Vout:TPS61129-Q1
- VOUT ピンへの標準的な静止電流 5μA
- 出力放電およびウィンドウ付きパワー グッド (PGOOD)
- ピーク スイッチング電流制限:最小 3.0A、標準値 3.5A
- PFM、強制 PWM モード、SYNC を選択可能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 評価基板
TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 評価基板
認証
TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61129-Q1 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/21 |