ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61129-Q1

プレビュー

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.6 Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Enable, External Sync, Fixed frequency, Load Disconnect, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.6 Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Enable, External Sync, Fixed frequency, Load Disconnect, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 入力電圧範囲:0.9V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:2.6V ~ 5.5V
    • 固定 5V または可変 Vout: TPS61129-Q1
    • 固定 3.85V Vout: TPS611291-Q1
    • 固定 5.15V Vout: TPS611292-Q1
    • EN = 0 で 275Ω の出力放電抵抗
  • VOUT ピンへの標準的な静止電流 5µA
  • VIN ピンへの標準的な静止電流 0.01µA
  • 標準 100nA シャットダウン電流
  • ピーク スイッチング電流制限:3.5A (代表値)
  • 内蔵 LS/HS FET: 125mΩ / 145mΩ
  • スイッチング周波数:
    • TPS61129-Q1 の場合、2.2MHz
    • TPS611291-Q1 の場合、2.0MHz
  • ±6% スペクトラム拡散変調 (SSEN有効)
  • 自動 PFM、強制 PWM モード、SYNC を選択可能
  • Vin が Vout に近い値、またはそれより高い値になった場合のダウン モード動作
  • 正常範囲内のパワー グッド (PGOOD)
  • シャットダウン時の真の遮断
  • 過電圧保護 (OVP) およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護
  • 3mm × 3mm VSON-11 ウェッタブル フランク パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 入力電圧範囲:0.9V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:2.6V ~ 5.5V
    • 固定 5V または可変 Vout: TPS61129-Q1
    • 固定 3.85V Vout: TPS611291-Q1
    • 固定 5.15V Vout: TPS611292-Q1
    • EN = 0 で 275Ω の出力放電抵抗
  • VOUT ピンへの標準的な静止電流 5µA
  • VIN ピンへの標準的な静止電流 0.01µA
  • 標準 100nA シャットダウン電流
  • ピーク スイッチング電流制限:3.5A (代表値)
  • 内蔵 LS/HS FET: 125mΩ / 145mΩ
  • スイッチング周波数:
    • TPS61129-Q1 の場合、2.2MHz
    • TPS611291-Q1 の場合、2.0MHz
  • ±6% スペクトラム拡散変調 (SSEN有効)
  • 自動 PFM、強制 PWM モード、SYNC を選択可能
  • Vin が Vout に近い値、またはそれより高い値になった場合のダウン モード動作
  • 正常範囲内のパワー グッド (PGOOD)
  • シャットダウン時の真の遮断
  • 過電圧保護 (OVP) およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護
  • 3mm × 3mm VSON-11 ウェッタブル フランク パッケージ

TPS61129-Q1 は、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPS61129-Q1 には、3.5A (標準値) のピーク スイッチ電流制限機能があります。TPS61129-Q1 は、固定スイッチング周波数を 2.2MHz に設定できるピーク電流モード制御を採用しています。TPS61129-Q1 は、中負荷 ~ 重負荷時には、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。一方、軽負荷時に対しては、MODE ピンにより選択できる 2 つの動作モードを備えています。1 つは、軽負荷時の効率向上のためのパルス周波数変調 (自動 PFM) モードです。もう一つは、可聴ノイズを回避し、軽負荷時のリップル性能を改善するための強制 PWM モードです。スイッチング周波数は、外部クロックに同期させることもできます。TPS61129-Q1 は、内部クロック信号にスペクトラム拡散変調を実装しているため、強制 PWM モードで動作での動作時における電磁干渉 (EMI) 性能が大幅に向上します。また、起動時に内部ソフト スタート時間によって突入電流を制限することもできます。

シャットダウン中、出力負荷は入力電源から完全に遮断され、TPS61129-Q1 はわずか 0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。

TPS61129-Q1 の出力電圧は、外付けの抵抗デバイダによってプログラムすることも、チップ内部で固定の 5.15V、5.0V、3.85V オプションを設定することもできます。

TPS61129-Q1 は、3.0mm × 3.0mm のウェッタブル フランク VSON パッケージで供給され、超小型の設計サイズを実現します。

TPS61129-Q1 は、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPS61129-Q1 には、3.5A (標準値) のピーク スイッチ電流制限機能があります。TPS61129-Q1 は、固定スイッチング周波数を 2.2MHz に設定できるピーク電流モード制御を採用しています。TPS61129-Q1 は、中負荷 ~ 重負荷時には、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。一方、軽負荷時に対しては、MODE ピンにより選択できる 2 つの動作モードを備えています。1 つは、軽負荷時の効率向上のためのパルス周波数変調 (自動 PFM) モードです。もう一つは、可聴ノイズを回避し、軽負荷時のリップル性能を改善するための強制 PWM モードです。スイッチング周波数は、外部クロックに同期させることもできます。TPS61129-Q1 は、内部クロック信号にスペクトラム拡散変調を実装しているため、強制 PWM モードで動作での動作時における電磁干渉 (EMI) 性能が大幅に向上します。また、起動時に内部ソフト スタート時間によって突入電流を制限することもできます。

シャットダウン中、出力負荷は入力電源から完全に遮断され、TPS61129-Q1 はわずか 0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。

TPS61129-Q1 の出力電圧は、外付けの抵抗デバイダによってプログラムすることも、チップ内部で固定の 5.15V、5.0V、3.85V オプションを設定することもできます。

TPS61129-Q1 は、3.0mm × 3.0mm のウェッタブル フランク VSON パッケージで供給され、超小型の設計サイズを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61129-Q1 クロック同期機能搭載、5.5V、3.5A Isw、車載用昇圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/18
機能安全情報 TPS61129-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/09/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61129Q1EVM — TPS61129-Q1 評価基板

TPS61129Q1EVM を使用すると、さまざまな動作条件 (0.9V ~ 5.5V の範囲)、出力電圧、負荷シナリオなど、TPS61129-Q1 の動作と性能を包括的に評価できます。このモジュールは、外部帰還抵抗構成を使用して、2.6V ~ 5.5V の範囲の出力電圧を調整することができます。また、EN、SSEN、MODE の各ピン機能をテストできる 3 個の戦略的なジャンパを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ