TPS61371EVM

TPS61371EVM

ご注文はこちら

概要

TPS61371EVM-155 は、TPS61371 デバイスの特性と機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I2C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61371EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、2.7V~5.5V の入力電圧範囲での動作が可能です。

特長
  • VIN 範囲:2.7V ~ 5.5V
  • I2C を介してプログラマブルなリファレンス電圧 (0.324V~0.959V)、デフォルトは 0.594V
  • 出力放電を選択可能
  • シャットダウン時に負荷を切断
  • PFM/FPWMモードをピンで選択可能
  • ラッチタイプによる出力短絡保護と過電圧保護
DC/DC コンバータ
TPS61371 — 負荷切断機能付き 16V 3.8A 同期整流昇圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61371EVM-155 — TPS61371 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61371EVM-155 — TPS61371 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61371 昇圧コンバータ、I2C インターフェイス評価基板付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/21
証明書 TPS61371EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ