ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61371

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.000125 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.000125 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-HR (VAR) 14 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:16V (最大値)
    • I2C は FB Vref により VOUT をプログラム可能
  • オン抵抗:
    • ローサイド FET - 35mΩ
    • ハイサイド + FET 接続解除 - 106mΩ
  • スイッチ ピーク電流制限:3.8A (代表値)
  • VIN からの静止電流:125µA
  • VOUT からの静止電流:10µA
  • VIN からのシャットダウン電流:2.5µA
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • ソフト スタート時間:1.5ms
  • 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
  • シャットダウン時の負荷切断
  • 出力放電を選択可能
  • 外部ループ補償
  • ラッチ タイプによる出力短絡保護と過電圧保護
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm (max) HotRod™ lite WQFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:16V (最大値)
    • I2C は FB Vref により VOUT をプログラム可能
  • オン抵抗:
    • ローサイド FET - 35mΩ
    • ハイサイド + FET 接続解除 - 106mΩ
  • スイッチ ピーク電流制限:3.8A (代表値)
  • VIN からの静止電流:125µA
  • VOUT からの静止電流:10µA
  • VIN からのシャットダウン電流:2.5µA
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • ソフト スタート時間:1.5ms
  • 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
  • シャットダウン時の負荷切断
  • 出力放電を選択可能
  • 外部ループ補償
  • ラッチ タイプによる出力短絡保護と過電圧保護
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm (max) HotRod™ lite WQFN パッケージ

TPS61371 は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。出力電圧は、帰還抵抗、または I2C が制御するリファレンス電圧 VREF により変更できます。入力電圧範囲は 2.7V ~ 5.5V で、シングルセルのリチウムイオン バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。

TPS61371 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷条件では、デバイスはオート PFM 動作または Forced PWM 動作のいずれかに設定できます。このモードは、MODE ピンと I2C レジスタの接続によって決定されます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61371 はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61371 は、シャットダウン時の負荷切断機能を備えており、ラッチ型の過電圧保護および出力短絡保護を提供します。さらに、デバイスはサーマル シャットダウン保護機能を備えています。

TPS61371 は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。出力電圧は、帰還抵抗、または I2C が制御するリファレンス電圧 VREF により変更できます。入力電圧範囲は 2.7V ~ 5.5V で、シングルセルのリチウムイオン バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。

TPS61371 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷条件では、デバイスはオート PFM 動作または Forced PWM 動作のいずれかに設定できます。このモードは、MODE ピンと I2C レジスタの接続によって決定されます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61371 はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61371 は、シャットダウン時の負荷切断機能を備えており、ラッチ型の過電圧保護および出力短絡保護を提供します。さらに、デバイスはサーマル シャットダウン保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61371 負荷切断機能搭載、16V、3.8A、同期整流昇圧 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61371EVM — TPS61371 評価基板

TPS61371EVM-155 は、TPS61371 デバイスの特性と機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I2C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61371EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、2.7V~5.5V の入力電圧範囲での動作が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAR) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ