TPS61372LEVM

TPS61372LEVM

ご注文はこちら

概要

TPS61372L 評価基板 (EVM) は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS61372L の動作と性能の評価に役立ちます。入力電圧は 2.5V ~ 5.5V で、出力電圧は 11V に設定されています。入力電圧と出力電圧は外付けの帰還抵抗で変更できます。EN ピンと MODE ピンの機能をテストするための 2 個のジャンパを実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5V
  • 出力電圧:11V
  • 最大出力電流:VIN が 3.3V 以上の場合、0.6A
DC/DC コンバータ
TPS61372L — 負荷切断機能付き 16V 3.8A 同期整流昇圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS61372L — 負荷切断機能付き 16V 3.8A 同期整流昇圧
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
製品
DC/DC コンバータ
TPS61372L — 負荷切断機能付き 16V 3.8A 同期整流昇圧
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61372LEVM-110 Evaluation Module PDF | HTML 2025/04/08
証明書 TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ