ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61372L

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000074 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000074 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-HR (VAR) 14 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:16V (最大値)
  • オン抵抗:
    • ローサイド FET - 36mΩ
    • ハイサイド FET - 107mΩ
  • スイッチ ピーク電流制限:3.8A
  • VIN からの静止電流:74µA
  • VOUT からの静止電流:10µA
  • VIN からのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • ソフト スタート時間:0.9ms
  • ヒカップ出力短絡保護
  • 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
  • シャットダウン時の負荷切断
  • 外部ループ補償
  • 出力過電圧保護
  • 2.5mm × 2.5mm の HotRod™ Lite WQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer による TPS61372L を使用するカスタム設計の作成
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:16V (最大値)
  • オン抵抗:
    • ローサイド FET - 36mΩ
    • ハイサイド FET - 107mΩ
  • スイッチ ピーク電流制限:3.8A
  • VIN からの静止電流:74µA
  • VOUT からの静止電流:10µA
  • VIN からのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • ソフト スタート時間:0.9ms
  • ヒカップ出力短絡保護
  • 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
  • シャットダウン時の負荷切断
  • 外部ループ補償
  • 出力過電圧保護
  • 2.5mm × 2.5mm の HotRod™ Lite WQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer による TPS61372L を使用するカスタム設計の作成

TPS61372L は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V ~ 5.5V で、シングルセルのリチウムイオン バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。

TPS61372L は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷の状況では、デバイスが自動的に PFM に切り替わるか、強制的に PWM で動作するかを、MODE ピン接続で構成できます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61372L はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61372L はシャットダウン時に負荷が切断され、ヒカップ モードの出力短絡保護機能があります。さらに、デバイスには出力過電圧およびサーマル シャットダウン保護機能も実装されています。TPS61372L は、2.5mm × 2.5mm、高さが 0.8mm の 14 ピン WQFN パッケージで供給されるので、小型のソリューションを実現できます。

TPS61372L は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V ~ 5.5V で、シングルセルのリチウムイオン バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。

TPS61372L は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷の状況では、デバイスが自動的に PFM に切り替わるか、強制的に PWM で動作するかを、MODE ピン接続で構成できます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61372L はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61372L はシャットダウン時に負荷が切断され、ヒカップ モードの出力短絡保護機能があります。さらに、デバイスには出力過電圧およびサーマル シャットダウン保護機能も実装されています。TPS61372L は、2.5mm × 2.5mm、高さが 0.8mm の 14 ピン WQFN パッケージで供給されるので、小型のソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61372L 負荷切断機能搭載、16V、3.8A、同期整流昇圧 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/08/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61372LEVM — TPS61372L 評価基板

TPS61372L 評価基板 (EVM) は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS61372L の動作と性能の評価に役立ちます。入力電圧は 2.5V ~ 5.5V で、出力電圧は 11V に設定されています。入力電圧と出力電圧は外付けの帰還抵抗で変更できます。EN ピンと MODE ピンの機能をテストするための 2 個のジャンパを実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAR) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ