TPS62893EVM-013

TPS62893EVM-013

ご注文はこちら

概要

TPS62893EVM-013 は、TPS62893 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板を使用して、TPS62891-Q1 および TPS62892-Q1 デバイスをこの構成で評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8V の安定化出力電圧に変換します。この評価基板の出力電流は、最大 100A に強化できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • 差動リモート センシング
  • I2C 互換のインターフェイス
  • 遠隔測定
DC/DC コンバータ
TPS6287C50 — I2C と遠隔測定機能と周波数同期機能とリモートセンス機能搭載、6V、50A、並列配置可能な降圧コンバータ TPS62893-Q1 — 車載、2.8V ~ 6V 入力、50A 高速過渡、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62893EVM-013 — TPS62893 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62893EVM-013 — TPS62893 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS62893-Q1 — 車載、2.8V ~ 6V 入力、50A 高速過渡、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-012 — TPS62893 降圧コンバータの評価基板 TPS62893EVM-013 — TPS62893 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-012 — TPS62893 降圧コンバータの評価基板 TPS62893EVM-013 — TPS62893 評価基板

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/07/31
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-012 — TPS62893 降圧コンバータの評価基板 TPS62893EVM-013 — TPS62893 評価基板

リリース情報

initial release

認証

TPS62893EVM-013-CERT — TPS62893EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-013 — TPS62893 評価基板

TPS62893EVM-013-CERT — TPS62893EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/16
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-013 — TPS62893 評価基板

リリース情報

Declaration of Conformity for TPS62893EVM-013

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62893 積層型降圧コンバータ評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ