ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62893-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Telemetry, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Telemetry, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (VAA) 20 30 mm² (5 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
  • ±0.5% の出力電圧精度
  • 出力電圧範囲:0.4V~1.0V
  • 1.8mΩ/0.7mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 外部補償
  • オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
  • 833kHz ~ 3MHz の可変スイッチング周波数 (製品プレビュー)
  • 外部同期
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 最適化された負荷過渡動作
  • 固定周波数 DCS 制御
  • 非同期過渡モード
  • 可変ドループ補償
  • 小型で低プロファイルのインダクタ向けに最適化済みです
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 入力および出力過電圧保護
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • VIN、温度、VOUT、IOUT の遠隔測定
  • 割り込み出力
  • 可変スレッショルド付きウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 5.0mm × 6.0mm の VQFN パッケージで供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
  • ±0.5% の出力電圧精度
  • 出力電圧範囲:0.4V~1.0V
  • 1.8mΩ/0.7mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 外部補償
  • オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
  • 833kHz ~ 3MHz の可変スイッチング周波数 (製品プレビュー)
  • 外部同期
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 最適化された負荷過渡動作
  • 固定周波数 DCS 制御
  • 非同期過渡モード
  • 可変ドループ補償
  • 小型で低プロファイルのインダクタ向けに最適化済みです
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 入力および出力過電圧保護
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • VIN、温度、VOUT、IOUT の遠隔測定
  • 割り込み出力
  • 可変スレッショルド付きウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 5.0mm × 6.0mm の VQFN パッケージで供給

TPS6289x-Q1 デバイスは、I2C インタフェースと差動リモート センス機能を搭載したピン互換の 30A、40A、50A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 50A の連続出力電流を供給できます。これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。スタック動作では、コンバータの周波数が同期され、共通の補償信号を共有し、複数の位相をシフトして数百アンペアの負荷に電力を供給します。TPS6289x-Q1 ファミリは、調整可能なスイッチング周波数と調整可能なループ補償を備えた固定周波数 DCS 制御方式を実装しています。高いスイッチング周波数とループ帯域幅は、薄型で小型のインダクタと低出力容量用に最適化されています。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード (PSM)、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。I2C 互換インターフェイスを使うと、入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定データなど、複数の制御、監視、警告機能を備えています。4 本の SET ピンを使用して、起動前にデフォルト設定をプログラムできます。

TPS6289x-Q1 デバイスは、I2C インタフェースと差動リモート センス機能を搭載したピン互換の 30A、40A、50A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 50A の連続出力電流を供給できます。これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。スタック動作では、コンバータの周波数が同期され、共通の補償信号を共有し、複数の位相をシフトして数百アンペアの負荷に電力を供給します。TPS6289x-Q1 ファミリは、調整可能なスイッチング周波数と調整可能なループ補償を備えた固定周波数 DCS 制御方式を実装しています。高いスイッチング周波数とループ帯域幅は、薄型で小型のインダクタと低出力容量用に最適化されています。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード (PSM)、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。I2C 互換インターフェイスを使うと、入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定データなど、複数の制御、監視、警告機能を備えています。4 本の SET ピンを使用して、起動前にデフォルト設定をプログラムできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6289x-Q1 2.8V ~ 6V 入力、30A、40A、50A、車載用、I²C インターフェイスおよび遠隔測定機能付きスタッカブル降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/24
機能安全情報 TPS6289xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/07/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62893EVM-012 — TPS62893 降圧コンバータの評価基板

TPS62893EVM-012 は、TPS62893 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、TPS62891-Q1 および TPS62892-Q1 デバイスをこの構成で評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8V の安定化出力電圧に変換します。この評価基板の出力電流は、最大 50A に強化できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS62893EVM-013 — TPS62893 評価基板

TPS62893EVM-013 は、TPS62893 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板を使用して、TPS62891-Q1 および TPS62892-Q1 デバイスをこの構成で評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8V の安定化出力電圧に変換します。この評価基板の出力電流は、最大 100A に強化できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

TPS62893-Q1 full datasheet and design resources
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-020007 — AMD®Versal™ AI エッジシリーズ Gen 2 向けの電源の概念実証設計

この概念実証では、TI のレギュレータ集積回路 (IC) から 2VE3858 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。この設計手法は AMD® 規格に準拠しており、統合電源レールを最小化します。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールのページを参照してください。アプリケーションでは、必ず電力を推定した際に実装された PDM を使用してください。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VAA) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ