TPS62A02QEVM-140

TPS62A02QEVM-140

ご注文はこちら

概要

TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は車載用、同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は最大 2A の出力電流を供給できます。TPS62A02A-Q1 バリアントは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM モード (FPWM) で動作します。TPS62A02QEVM-140 と TPS62A02AQEVM-140 は、1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージで供給されます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
  • 静止電流:28.5µA 未満
  • フィードバック精度:1.5% (-40°C ~ 125°C)
  • スイッチング周波数:2.2MHz (PWM)
  • パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
DC/DC コンバータ
TPS62A02-Q1 — 車載、SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Buck Converter Evaluation Modules PDF | HTML 2025/04/17
証明書 TPS62A02QEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ