ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A02-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 42mΩ および 27.5mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 28µA 未満の静止電流
  • タイミング精度:1.5% (-40℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは FPWM 部品が利用可能
  • パワー グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • TPS62A01-Q1 とピン互換
  • 4.7µF の CIN、22µF の COUT および 1µH インダクタ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 42mΩ および 27.5mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 28µA 未満の静止電流
  • タイミング精度:1.5% (-40℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは FPWM 部品が利用可能
  • パワー グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • TPS62A01-Q1 とピン互換
  • 4.7µF の CIN、22µF の COUT および 1µH インダクタ

TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A02-Q1 は自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイスの TPS62A02A-Q1 バリアントは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作し、一定のスイッチング周波数を維持します。

TPS62A02x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号は出力電圧が目標値に達したことを示します。過電流保護機能とサーマルシャットダウン保護機能により、アプリケーションとデバイスを保護します。これらのデバイスは、SOT-563 パッケージで供給されます。

TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A02-Q1 は自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイスの TPS62A02A-Q1 バリアントは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作し、一定のスイッチング周波数を維持します。

TPS62A02x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号は出力電圧が目標値に達したことを示します。過電流保護機能とサーマルシャットダウン保護機能により、アプリケーションとデバイスを保護します。これらのデバイスは、SOT-563 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A02x-Q1、SOT-563 パッケージの 2A 高効率車載同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/10/25
機能安全情報 TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/04/22
証明書 TPS62A02QEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 評価基板

TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は車載用、同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は最大 2A の出力電流を供給できます。TPS62A02A-Q1 バリアントは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM モード (FPWM) で動作します。TPS62A02QEVM-140 と TPS62A02AQEVM-140 は、1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージで供給されます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian