TPS7H5101EVM

TPS7H5101EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H5101-SEP 評価基板 (EVM) は、低出力電圧で大電流負荷を想定した、2 相の D-CAP+™ 降圧コンバータです。このコントローラは、ポイント オブ ロード電源向けに 0.8V で 80A に最適化されており、2 つの TPS7H6200-SEP デバイスを使用して電力変換を達成しています。この評価基板は、D-CAP+ アーキテクチャの高度な制御機能を使用しており、小さい出力静電容量と高効率の高速過渡応答をサポートします。この評価基板は DROOP 補償を利用して、小さい出力電圧の許容誤差を満たすために、出力静電容量をさらに小さくすることができます。

特長
  • D-CAP+ 制御による最適な負荷応答
  • リファレンス電圧精度:±1%
  • 差動リモート センシング
  • AC 応答を最適化するためのドループ レギュレーション
DC/DC コントローラ
TPS7H5101-SEP — 放射線耐性 2 相 D-CAP+™ コントローラ

 

窒化ガリウム (GaN) 電力段
TPS7H6200-SEP — 耐放射線特性、ローサイド電流検出機能搭載 52A GaN ハーフブリッジ電力段
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
TPS7H5101-SEP — 放射線耐性 2 相 D-CAP+™ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 評価基板

TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/09/08
製品
DC/DC コントローラ
TPS7H5101-SEP — 放射線耐性 2 相 D-CAP+™ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 評価基板

リリース情報

TPS7H5101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • First Release
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H5101-SEP Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ