TPS7H5101-SEP
- 最大 50krad(Si) までの総電離線量 (TID) 特性評価済み
- シングル イベント効果 (SEE) の特性
- 線エネルギー付与 (LET) = 43MeV-cm2/mg まで、シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) に対する耐性あり
- LET = 43MeV-cm2/mg まで、シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) に対する耐性あり
- D-CAP+ 制御とドループ レギュレーションによる負荷応答の最適化
- 単一デバイスによるシングルまたは 2 相動作
- DrMOS と GaN の各電力段のサポート
- 公称出力電圧:0.5V ~ 2.5V
- 差動リモート センシング
- 200kHz ~ 800kHz で構成可能なスイッチング周波数
- 100kHz で PMBus インターフェイスにより以下をサポート:
- ±10% の電圧マージニング
- オン/オフ コマンド
- パケット エラー チェック (PEC) による堅牢な SET 性能
- 軍事用温度範囲 (-55°C ~ 125°C) で利用可能
- ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
TPS7H5101 は、2 相 D-CAP+ 降圧コントローラです。このコントローラは、D-CAP+ アーキテクチャの高度な制御機能により、低出力容量かつ高効率で高速過渡応答をサポートし、大電流 POL (ポイント オブ ロード) 電力供給向けに最適化されています。ドループ レギュレーションの使用と、構成可能なアンダーシュート低減 (USR) 機能の活用の両方により、出力容量をさらに最小化できます。
単一のコントローラを使用して単相または 2 相動作が可能であるため、さまざまな電流レベルに対して電力段の最適化が可能です。
このコントローラでは、複数の構成オプションが可能です。PMBus には、コントローラを有効化または無効化するオプションがあり、出力電圧を ±10% (電圧マージニング) で動的に変更できます。追加機能として、差動リモート センシングによる正確な電圧レギュレーションと、最適化された制御ループのための構成可能な補償が含まれます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H5101-SEP 耐放射線 2 相 D-CAP+™ コントローラ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 評価基板
TPS7H5101-SEP 評価基板 (EVM) は、低出力電圧で大電流負荷を想定した、2 相の D-CAP+™ 降圧コンバータです。このコントローラは、ポイント オブ ロード電源向けに 0.8V で 80A に最適化されており、2 つの TPS7H6200-SEP デバイスを使用して電力変換を達成しています。この評価基板は、D-CAP+ アーキテクチャの高度な制御機能を使用しており、小さい出力静電容量と高効率の高速過渡応答をサポートします。この評価基板は DROOP 補償を利用して、小さい出力電圧の許容誤差を満たすために、出力静電容量をさらに小さくすることができます。
TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU 適合宣言 (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。