TPSM41625-2X-EVM
パラレル、4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、2 x 25A パワー モジュールの評価ボード
TPSM41625-2X-EVM
概要
TPSM41625-2X-EVM 評価基板 (EVM) は、合計で最大 50A の電流に対応する 2 個の TPSM41625 パワー モジュールの並列動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 4V ~ 16V です。出力電圧範囲は 0.6V ~ 7.1V です。この評価基板を使用すると、TPSM41625 の並列動作を簡単に評価できます。
特長
- 4V~16V の入力電圧範囲
- 最大 50A の出力電流
- 0.6V ~ 7.1V の出力電圧範囲
- 10mm x 16mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM41625-2X-EVM — 並列、4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、2X 25A 電源モジュールの評価ボード
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM41625 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 6日 | ||
証明書 | TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |