TSG06D00EVM
6GHz デュアル チャネル RF 信号ジェネレータ評価基板
TSG06D00EVM
概要
TSG06D00EVM は、テキサス インスツルメンツのデュアル チャネル 6GHz RF 信号ジェネレータ評価基板であり、ラボ ベンチ使用、システム評価、自動試験アプリケーション用のコンパクトな USB 制御 RF ソースを必要とするエンジニア向けに設計されています。このデバイスには、較正された電力出力と、USB-TMC 経由でアクセスできる完全な SCPI コマンドセットを備えた二つの半独立コヒーレント RF 出力チャネルがあります。
特長
- 二つの半独立 10MHz ~ 6GHz 出力
- 1nHz 未満の周波数分解能
- オプションの 10MHz リファレンスを使用できるオンボード クロック供給機能
- 最適化された 12V 入力からの電源ツリー
- RF 出力電力検出機能内蔵
- SCPI 用 NI-VISA ドライバを搭載した USB-C 制御
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
購入と開発の開始
評価ボード
TSG06D00EVM — 6GHz デュアル チャネル RF 信号ジェネレータ評価基板
TSG06D00EVM — 6GHz デュアル チャネル RF 信号ジェネレータ評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TSG06D00EVM-GUI — TSG06D00EVM-GUI
サポート対象の製品とハードウェア
TSG06D00EVM-GUI — TSG06D00EVM-GUI
リリース情報
- Adds safety shutdown to prevent hardware damage from high temperature.
認証
TSG06D00EVM-DOC-CERT — TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TSG06D00EVM-DOC-CERT — TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 6GHz デュアル チャネル RF 信号ジェネレータ評価基板ユーザー ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/29 |