UCC34141EVM-116

UCC34141EVM-116

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) では、1.5W バイアス モジュール UCC34141-Q1 のドロップイン、ピン互換、2W バリアントとして UCC35341-Q1 を使用できます。UCC34141EVM-116 評価基板は 5.5VIN ~ 20VIN で動作し、VDD = 18V、VEE = –5V のデュアル出力用に構成されています。

特長
  • UCC34141-Q1 とのピン互換
  • 高い電力密度
  • >5kVRMS 絶縁
  • オープン ドレイン/パワー グッド (PG) 信号
  • 内蔵の保護機能:低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電圧誤動作防止 (OVLO)、短絡、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマル シャットダウン。
  • ロジック イネーブル、オン / オフ制御用の ENA ピン
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC34141 — 5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer UCC34141-Q1 — 車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール UCC35341-Q1 — 車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、2W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC34141EVM-116 — UCC34141 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC34141EVM-116 — UCC34141 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC34141EVM-116 車載用および産業用バイアス電源アプリケ ーションの評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/02
証明書 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ