XTREVM-TRANSMITTER
XTR200 評価基板
XTREVM-TRANSMITTER
概要
XTREVMトランスミッタ は、XTR200 電流および電圧トランスミッタで構成されている高精度トランスミッタ設計です。XTR200 は、3 線式の電流または電圧システム用の高電圧、高精度出力ドライバであり、標準的な産業用信号向けに設計されています。この評価基板は、センサ測定ボード (SNSR-DUAL-ADC-EVM) と組み合わせてフィールド トランスミッタの評価プラットフォームとして使用するための設計を採用しています。
特長
- SNSRDUAL-ADC-EVM と互換性のあるシステム レベルのボード
- 4 次 PWM フィルタ付き PWM 入力
- アダプティブ電源回路 • XTR200 電流および電圧トランスミッタ出力
- TPS26611 と TVS3301 を使用したループ保護回路
- 電源出力 (3.3V) および SPI を備えたマイコン インターフェイス
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ
購入と開発の開始
評価ボード
XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 評価基板
XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 評価基板
認証
XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
Initial release of RoHS Declaration of Conformity for XTREVM-TRANSMITTER
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR200 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/17 | |
| 製品概要 | Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications | PDF | HTML | 2026/08/31 |