バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CCSTUDIO

Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 21.0.0
リリース日: 2026/06/15
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

ハードウェア開発
評価ボード
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) の評価基板 AWR1443BOOST AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST-ODS AWR1642 視野角 (FOV) の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価基板 AWR1843AOPEVM シングルチップ 76GHz~81GHz 車載レーダー センサ向けAWR1843AOPの評価基板 AWR1843BOOST AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR2188EVM AWR2188 評価基板 AWR2243-2X-CAS-EVM 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板 AWR2243BOOST AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板 AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM AWR2E44P 評価基板 AWR6843AOPEVM AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー センサ用評価基板 AWR6843ISK AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ アンテナのプラグイン モジュール AWRL1432BOOST AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 AWRL6844EVM AWRL6844 評価基板 IWR1443BOOST IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1642BOOST IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1843BOOST IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK-ODS IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板 IWR6843LEVM IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板 IWRL1432BOOST シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板 IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 評価基板 IWRL6432BOOST シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板 IWRL6432FSPEVM 低消費電力 IWRL6432 電力最適化評価基板 IWRL6844EVM IWRL6844 評価基板 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800157 C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280049C C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M C2000™ Piccolo™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28E12X C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28E12x LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P55X C2000™ リアルタイム マイコン F28P55X LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P65X C2000™ リアルタイム マイコン F28P65x LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F29H85X C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット LP-AM261 AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263 AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263P AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1106 MSPM0C1106 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3218 MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 評価基板 LP-MSPM0G5187 MSPM0G5187 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 LP-MSPM0H3216 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイクロ コントローラ用 MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ MCU 向け、Launchpad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L2117 MSPM0L2117 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62-SIP Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット SK-AM62P-LP AM62P スタータ キット評価基板 SK-AM64B AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット
開発キット
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280025C F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL-TMS57004 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 開発キット LP-MSPM0L2228 MSPM0L2228 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

リリース情報

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.


最新情報

  • A number of improvements to our AI integrations. This includes Codex support as well as various agent and skill file enhancements.
  • New system project graphic editor.
  • Python scripts support in ccxml file, script menu, scripting console, and scripts command view.
  • Update to the latest version of the Theia IDE (1.70.2).
  • Ubuntu 20.04 and MacOS 13 are no longer supported.
  • Support MTB trace for M33.
  • Real-time memory access for Cortex-R with XDS560v2/XDS200.
  • General fixes and usability improvements.