バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

MMWAVE-L-SDK

mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, and xWRL1432

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 05.04.00.01
リリース日: 01 3 2024

Windows Installer for the 05.04.00.01 SDK

MD5 チェックサム

Linux Installer for the 05.04.00.01 SDK

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー・センサ IWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ IWRL6432AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、57GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
AWRL6432 車載対応、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー・センサ AWRL1432 車載対応、シングルチップ、低消費電力、76Hz ~ 81GHz、ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
IWRL6432BOOST IWRL6432 ブースタパックは、シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサの評価基板 AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 IWRL1432BOOST IWR1432 シングルチップ、77GHz、低消費電力、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 AWRL1432BOOST AWRL1432 evaluation module for single-chip low-power 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 車載、AoP (アンテナ オン パッケージ) 型シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz レーダー センサの評価基板

技術情報

Manifest for the MMWAVE-L-SDK version 05.04.00.01 release.

リリース情報

  • Building blocks
    • Integrated driver packages.
    • Power management framework to exercise different device low power modes .
    • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
  • Demonstrations and examples
    • FreeRTOS-based demos.
    • Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
    • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
    • Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
    • Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
  • Tools
    • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
    • SysConfig for the system code generation.

最新情報

  • Device Support
    • IWRL6432 , IWRL6432AOP, AWRL6432, IWRL1432 , AWRL1432
  • Out-Of-box demo optimized for memory along with improved calibrations, RF monitoring,  and suport for ADC Streaming via DCA/SPI etc.
  • Support for 2D capon Data Processing Unit.
  • Support for M4F CMSIS-DSP Library.
  • Improved demo visualizer for performance and user experience.