バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
MSP-GANG-SOFTWARE
MSP-GANG ソフトウェア
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
バージョン: 1.03.02.00
リリース日: 11 9 2019
MSP Gang Programmer Package
MD5 チェックサム
lock
= 輸出許可が必要 (1 分)
製品
MSP430 マイコン
MSP430F5438A-EP
—
エンハンスド製品、256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、25MHz マイコン
MSP430F5438A-ET
—
拡張温度範囲、256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、25MHz マイコン
MSP430FR2153
—
16KB FRAM、2KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン
MSP430FR2155
—
32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン
MSP430FR2353
—
16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン
MSP430FR2422
—
8KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR2476
—
64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR2522
—
8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン
MSP430FR6043
—
64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター・アプリケーション向け、超音波センシング・マイコン
MSP430FR6820
—
32KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6822
—
64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR68221
—
64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6870
—
32KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6872
—
64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR68721
—
64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6877
—
64KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6879
—
128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR68791
—
128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6888
—
拡張スキャン・インターフェイス、96KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン
MSP430FR68891
—
拡張スキャン・インターフェイス、128KB FRAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン
MSP430FR6920
—
32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6922
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR69221
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6927
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR69271
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6928
—
96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6970
—
32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6972
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR69721
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6977
—
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6979
—
128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR69791
—
128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR6987
—
拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC430F5123
—
8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5125
—
16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Fixed a run time error seen in version 1.3.1.0 when 'Device Serialization' feature was used
The MSP Gang Programmer is an MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical MSP430/MSP432 flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
- Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
- Several programming modes:
- Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
- Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
- Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
- Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
- SD Card slot for storing images
- LCD screen for easy programming without a PC
- Supports up to 8 targets simultaneously
- Supports all current and future MSP430/MSP432 devices