バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
MSP430USBDEVPACK
MSP430 USB 開発パッケージ
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
バージョン: 5.00.00
リリース日: 22 3 2015
USB 5_00_00 Stack and Examples
MD5 チェックサム
Windows Descriptor Tool Installer
MD5 チェックサム
Linux Descriptor Tool Installer
MD5 チェックサム
Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)
MD5 チェックサム
Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)
MD5 チェックサム
Java HID Demo (Open Source Licensed)
MD5 チェックサム
製品
MSP430 マイコン
MSP430F5500
—
8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5501
—
16KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5502
—
24KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5503
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5504
—
8KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5505
—
16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5506
—
24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5507
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5508
—
16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5509
—
24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5510
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5513
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5514
—
64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5515
—
64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5517
—
96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5519
—
128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5521
—
32KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5522
—
32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5524
—
64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5525
—
64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5526
—
96KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5527
—
96KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5528
—
128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5529
—
128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
MSP430F5630
—
128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン
MSP430F5631
—
192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン
MSP430F5632
—
256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン
MSP430F5633
—
128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5634
—
192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5635
—
256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5636
—
128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5637
—
192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5638
—
256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5658
—
384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F5659
—
512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6458
—
384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6459
—
512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6459-HIREL
—
HiRel ミックスド・シグナル・マイコン
MSP430F6630
—
128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6631
—
192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6632
—
256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6633
—
128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6634
—
192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6635
—
256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6636
—
128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6637
—
192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6638
—
256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6658
—
384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430F6659
—
512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン
MSP430FG6626
—
128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20 MHz マイコン
ハードウェア開発
MSP-EXP430F5529LP
—
MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
MSP-TS430PN80USB
—
MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード
New in 5.00.00
USB Stack Code and Examples: - Updated to conform to MCU coding standard
- Macro definition DEPRECATED included in compiler option of all examples to remove deprecated functions and definitions from header files.
- Old API function names and definitions mapped to new names.
- Macro definition DRIVERLIB_LEGACY_MODE option removed.
New look and feel to the Descriptor Tool. - Tool no longer uses RCP application.
- New instructions on how to use the Descriptor Tool
- Regenerated descriptor.c, descriptors.h and UsbIsr.c files
USB_API changes - Function names and defination names changed to conform to MCU coding standard
The USB Developers Package for MSP430 is a software package that contains all necessary source code and sample applications that are required to start developing a USB-based MSP430 application. The package only supports MSP430 USB devices.
Features
- MSP430USBDevelopersPackage_5_00_00.zip contains components that are all BSD licensed.
- MSP430 USB API that supports Virtual COMport (CDC), Human Interface (HID), Mass Storage (MSC) and Continua Medical (PHDC) device classes.
- MSP430 USB Descriptor Tool which is BSD licensed and requires the user to install Java.
- Java HID Demo - A Java based host application that makes it easy for a USB host PC to communicate with an MSP430-based device running the MSP430 HID Datapipe APIs. It is designed to make HID easy for general-purpose USB communication. Requires the user to install Java.
- Python USB Field Firmware Upgrader - Allows customers to easily customize and release an installer package for upgrading MSP430-based devices in the field, using the MSP430's on-chip USB bootstrap loader (BSL). The package contains all necessary source code to enable quick and easy custom modification.
- MSPUSBDescriptorTool-5_00_00_19-windows-installer.exe and MSPUSBDescriptorTool-5_00_00_19-linux-installer.run
- MSP430 Descriptor Tool Installers for Windows and Linux which do not require Java to be installed separately.
- MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example-1.3.1-Setup.exe
- Installer for Visual Studio based Field Firmware Upgrader
- Python_Firmware_Upgrader-5_00_00.zip
- Installer for Python based Field Firmware Upgrader (This is also included in MSP430USBDevelopersPackage_5_00_00.zip).