バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SIMPLELINK-CC13X0-SDK

SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

Windows Installer for Simplelink CC13x0 SDK

MD5 チェックサム

Mac OS Installer for SimpleLink CC13x0 SDK

MD5 チェックサム

Linux Installer for SimpleLink CC13x0 SDK

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350-4 CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

技術情報

SimpleLink CC13x0 SDK Documentation

最新情報

  • Support for Over the Air Download (OAD) using TI 15.4-Stack, BLE and Proprietary RF Examples
  • Support for using the TI Drivers without an underlying operating system (OS). This support is called “nortos”. Examples are provided under the “nortos” subdirectory in the product tree

リリース情報

The SimpleLink CC13x0 SDK is part of TI’s SimpleLink MCU platform, offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications.

SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.