バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

Link to TI 15.4-Stack Gateway Linux installer

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

技術情報

TI 15.4-Stack Linux Gateway User Guide

最新情報

  • Maintenance release

リリース情報

  • Developers targeting products based on TI 15.4-Stack have two architecture choices for their product development.
  • First option is to have entire TI 15.4-Stack application and stack run within the SimpleLink CC13x0/CC13x2 MCU (as an embedded application) while the second option is to have the application running on a host (running Linux OS, etc) interfacing to the SimpleLink ULP CC13x0/CC13x2 MCU running the MAC Co-Processor Application. This TI 15.4-Stack Linux SDK provides example Linux host applications, tools, documentation that allow to develop products using the architecture option two using a Linux host interfacing with the CC13x0/CC13x2 running MAC CoProcessor as described above.