MSPM33-SDK
MSPM33 ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM33-SDK
概要
MSPM33 SDK は、MSPM33 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
特長
- 対応する評価基板とペリフェラルを含め、ARM®Cortex®-M33 コアとすべての MSPM33 デバイスをサポート
- 以下のソフトウェア サポートが含まれています。
- サンプル コード:デバイス機能の一般的な使用事例を示すさまざまなサンプル コードを使用して、開発を開始できます
- Sysconfig:GUI ベースの構成ツールを使用して、ピン、ペリフェラル、クロック処理、NONMAIN などを構成できます
- 資料:ソフトウェア API ガイド、ツール ガイド、ユーザー ガイドを含む包括的な資料にアクセスできます
- 選択したポータブル ソフトウェア ドライバを使用してペリフェラルを構成できます
ダウンロード
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
General-purpose MCUs
ハードウェア開発
評価ボード
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
Windows OS support for MSPM33C321A SDK Installer
Linux OS support for MSPM33C321A SDK Installer
Mac OS support for MSPM33C321A SDK Installer
製品
General-purpose MCUs
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The MSPM33 SDK includes the following features:
- DriverLib and Header Files - v1.02.00:
- Support for MSPM33C321A
- SysConfig - v1.02.00:
- Support for code generation of all DriverLib peripherals
- Clock Tree for easier configuration of Clock System
- NONMAIN Configurator
- Security Configuration
- Project Configuration
- Security:
- Peripheral protection examples
- Debug unlock examples
- BSL Host examples for I2C and UART.
- Boot manager - Customer Secure code.
- Code examples:
- Hundreds of examples from low-level drivers
- RTOS:
- FreeRTOS Library - v11.2.0
- Documentation:
- Comprehensive software documentation including user guides and multiple API guides
- Tools Guide including quick start guides and user guides for MSPM33 tools including IDEs, code generation, debuggers and programmers
The MSPM33 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM33 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
最新情報
- DriverLib and Header Files
- SysConfig
- Security
- Code examples
- FreeRTOS