TIDA-020019

車載絶縁型 CAN と電源フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-020019

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、車載環境で広く使用されている強化絶縁CAN通信を小さなフットプリントで実現する方法を紹介します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。

特長
  • 統合されたCANおよびデジタル アイソレータ(ISO1042-Q1)
  • 短いループ遅延(標準値 139ηs)により、高速アービトレーション レートをサポート
  • 内蔵の強化デジタル絶縁機能
  • ±70-V のバス障害保護
  • ISO 11898-2 CAN 規格に準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU654.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXY4.PDF (99 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXY3.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXY6.ZIP (777 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF27.ZIP (522 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXY5.PDF (490 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXY2A.PDF (258 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR23610-Q1車載認証済み SIMPLE SWITCHER、4V~36V、1A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1042-Q1車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505A-Q1車載、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用絶縁CANおよび電力フロント・エンドのリファレンス・デザイン 英語版 2018/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。