TRF3302EVM
TRF3302 評価基板
TRF3302EVM
概要
TRF3302EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。
特長
- 再構成可能な入力一致
- 1165MHz ~ 1630GHz をサポートするオンチップの広帯域出力一致
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
購入と開発の開始
評価ボード
TRF3302EVM — TRF3302 評価基板
TRF3302EVM — TRF3302 評価基板
認証
TRF3302EVM-DOC-CERT — TRF3302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
TRF3302EVM-DOC-CERT — TRF3302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
initial release of RoHS Declaration of Conformity for TRF3302EVM
最新情報
- release of RoHS Declaration of Conformity for TRF3302EVM