バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MMWAVE-STUDIO-3G

mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 04.01.00.06
リリース日: 2023/07/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL1432 — シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ IWRL6432 — シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
AWRL1432 — シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL6432 — シングル チップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
AWRL1432BOOST — AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板 IWRL1432BOOST — シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板 IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板

リリース情報

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.

This version supports the following device variants - AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432 and IWRL1432.