バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
SLVC572
PI-Commander EVM GUI
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/05/07
製品
ホットスワップ コントローラ
LM25066
—
PMBus 搭載、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ
LM25066A
—
I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ
LM25066I
—
I2C と PMBus 搭載、Intel Node Manager 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ
LM25066IA
—
I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、Intel Node 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ
LM5064
—
PMBus 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ
LM5066
—
電流と電圧と電力の監視機能および PMBus 搭載、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
LM5066I
—
電流と電圧と電力の監視機能の精度改良済み、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
給電側機器
TPS23861
—
自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ハードウェア開発
評価ボード
LM5056EVM
—
LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板
TPS23861EVM-612
—
クワッド IEEE 802.3at PoE PSE コントローラ用 TPS23861EVM-612 評価基板
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.