LM5056EVM

概要

The Texas Instruments LM5056EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a telemetry measurement IC board with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the companion System Protection and Management graphical user interface (GUI). The GUI is used to collect telemetry, configure warning and fault thresholds, and assist the designer with selection of external components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Texas Instruments System Protection and Management (SPM) graphical user interface. Check the LM5056 web page for the latest software and datasheet information.

特長
  • Input Voltage Range: 10V to 60V
  • Input Current Range: 6.75A or 13.6A
  • 27 User Settable Addresses
  • Supplied GUI communications software and hardware
デジタル電力モニタ
LM5056A — 3 ~ 80V、12 ビット、PMBus、出力電流 / 電圧 / 電力 / 温度モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5056EVM — LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5056EVM — LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホットスワップ コントローラ
LM25066 — PMBus 搭載、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM25066A — I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM25066I — I2C と PMBus 搭載、Intel Node Manager 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM25066IA — I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、Intel Node 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM5064 — PMBus 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ LM5066 — 電流と電圧と電力の監視機能および PMBus 搭載、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ LM5066I — 電流と電圧と電力の監視機能の精度改良済み、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
給電側機器
TPS23861 — 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ハードウェア開発
評価ボード
LM5056EVM — LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板 TPS23861EVM-612 — クワッド IEEE 802.3at PoE PSE コントローラ用 TPS23861EVM-612 評価基板

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/05/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
ホットスワップ コントローラ
LM25066 — PMBus 搭載、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM25066A — I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM25066I — I2C と PMBus 搭載、Intel Node Manager 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM25066IA — I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、Intel Node 対応、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ LM5064 — PMBus 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ LM5066 — 電流と電圧と電力の監視機能および PMBus 搭載、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ LM5066I — 電流と電圧と電力の監視機能の精度改良済み、10V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
給電側機器
TPS23861 — 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ハードウェア開発
評価ボード
LM5056EVM — LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板 TPS23861EVM-612 — クワッド IEEE 802.3at PoE PSE コントローラ用 TPS23861EVM-612 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM5056EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-2270 LM5056 Evaluation Board 2012/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ