ADC12D1600RB

ADC12D1600RB

지금 주문하기

개요

ADC12D1600은 TI 초고속 ADC 제품군의 최신 제품입니다. 이 저전력, 고성능 CMOS 아날로그-디지털 컨버터는 듀얼 채널에서 최대 1.0/1.6/1.8GSPS(비인터리브 모드)로, 또는 단일 채널에서 최대 2.0/3.2/3.6GSPS(인터리브 모드)로 12비트 해상도로 신호를 디지털화합니다. ADC12D1600은 동급 최저 전력을 소모하면서 탁월한 정확도와 동적 성능을 달성합니다.

ADC12D1600 레퍼런스 보드(ADC12D1600RB)는 시스템에서 ADC를 평가할 수 있도록 설계되었으며, 고객 시스템을 위한 레퍼런스 설계로도 활용됩니다. 레퍼런스 보드 키트 외에 사용을 위해 필요한 것은 PC와 아날로그 입력용 신호 발생기입니다. 아날로그 입력에 대해 대역 통과 또는 저역 통과 필터를 사용하는 것도 강력히 권장됩니다. ADC12D1600/1800에는 레퍼런스 보드를 사용할 수 있지만 ADC12D1000에는 제공되지 않습니다. ADC12D1000을 평가하려면 ADC12D1600RB를 외부 1GHz 샘플링 클록 신호 발생기를 사용하여 동작시킬 수 있습니다.

이 플랫폼은 함께 사용하도록 개발된 WaveVision5 소프트웨어를 통해 평가 및 제어할 수 있습니다. 온보드 FPGA는 ADC에서 데이터를 캡처하여 USB 연결을 통해 PC로 전송합니다. 데이터는 시간 영역, 주파수 영역 또는 히스토그램으로 확인할 수 있습니다. 추가 모드 선택 및 기능을 제공하는 ADC12D1600 제어 레지스터는 WaveVision5 인터페이스를 통해서도 액세스할 수 있습니다.

이 보드의 기능은 최대한의 유연성과 편의성을 제공하도록 설계되었습니다. 아날로그 입력은 AC 또는 DC 커플링으로 구성할 수 있으며, 신호 소스에서 단일 종단-차동 변환을 수행하기 위해 서로 다른 주파수 범위의 두 개의 발룬 보드가 제공됩니다. TI의 온보드 LMX2531은 1.6/1.8GHz의 샘플링 클럭을 제공합니다. 또는 다른 주파수의 외부 클럭을 샘플링 클럭으로 사용할 수 있습니다. 7.5V 브릭 어댑터는 보드와 전원 공급 부에 전원을 공급하며, 전원 부는 이 입력 전원을 다양한 필요 전압으로 강압하여 고객 시스템의 레퍼런스 역할을 합니다. 기능에 대한 전체 설명은 사용 설명서를 참조하십시오.

ADC가 DESIQ 모드에서 사용되는 경우 외부에서 ADC를 구동하기 위해 DESIQ 발룬 보드를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 2.0/3.2/3.6 GSPS 인터리브 또는 1.0/1.6/1.8 GSPS 듀얼 ADC로 구성 가능합니다.
  • ADC10D1000/1500과 핀 호환 가능
  • 내부적으로 종단 및 버퍼링된 차동 아날로그 입력
  • 인터리브 타이밍 자동 및 수동 스큐 조정
  • 시스템 디버그를 위한 출력 테스트 패턴 제공
  • 프로그래머블 15비트 게인 및 12비트 부호 포함 오프셋
  • 프로그래머블 tAD 조정 기능
  • 1:1 비-디멀티플렉싱 또는 1:2 디멀티플렉싱 LVDS 출력
  • 멀티 칩 시스템을 위한 AutoSync 기능
  • 단일 1.9V 0.1V 전원 공급 장치

콘텐츠:

  • ADC12D1600 레퍼런스 보드
  • 하드웨어 키트 구성 품목:
    • USB 케이블
    • 7.5V 어댑터 및 케이블
    • (1) TI Anaren 발룬 보드
    • (1) TI Mini-Circuits 발룬 보드
    • (4) 6? SMA 케이블
    • (4) DC 블록
    • (2) 50옴 플러그
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC12D1000 — 12비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600 — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC12D1600RB/NOPB — 12-bit, dual 1.6-/1.8-GSPS or single 3.2-/3.6-GSPS ADC reference board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC12D1600RB/NOPB — 12-bit, dual 1.6-/1.8-GSPS or single 3.2-/3.6-GSPS ADC reference board

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC08D1020 — 8비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC08D1520 — 8비트, 듀얼 1.5GSPS 또는 싱글 3.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10D1000 — 10비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10D1500 — 10비트, 듀얼 1.5GSPS 또는 싱글 3.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10DV200 — 듀얼 채널, 10비트, 200MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1000 — 12비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1000RF — 12비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600 — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600RF — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1800 — 12비트, 듀얼 1.8GSPS 또는 싱글 3.6GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1800RF — 12비트, 듀얼 1.8GSPS 또는 싱글 3.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D500RF — 12비트, 듀얼 500MSPS 또는 싱글 1.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D800RF — 12비트, 듀얼 800MSPS 또는 싱글 1.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC14DC080 — 듀얼 채널, 14비트, 80MSPS, 1.0GHz 입력 대역폭 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC16DV160 — 듀얼 채널, 16비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC16V130 — 16비트, 130MSPS, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
하드웨어 개발
평가 보드
ADC12D1600RB — 12비트, 듀얼 1.6/1.8GSPS 또는 싱글 3.2/3.6GSPS ADC 레퍼런스 보드 LM98640CVAL — 듀얼 채널, 14비트, 40MSPS 아날로그 프론트 엔드, LVDS 출력 포함 WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 데이터 캡처 보드 버전 5.1

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2019. 4. 4
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC08D1020 — 8비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC08D1520 — 8비트, 듀얼 1.5GSPS 또는 싱글 3.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10D1000 — 10비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10D1500 — 10비트, 듀얼 1.5GSPS 또는 싱글 3.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10DV200 — 듀얼 채널, 10비트, 200MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1000 — 12비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1000RF — 12비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600 — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600RF — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1800 — 12비트, 듀얼 1.8GSPS 또는 싱글 3.6GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1800RF — 12비트, 듀얼 1.8GSPS 또는 싱글 3.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D500RF — 12비트, 듀얼 500MSPS 또는 싱글 1.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D800RF — 12비트, 듀얼 800MSPS 또는 싱글 1.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC14DC080 — 듀얼 채널, 14비트, 80MSPS, 1.0GHz 입력 대역폭 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC16DV160 — 듀얼 채널, 16비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC16V130 — 16비트, 130MSPS, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
하드웨어 개발
평가 보드
ADC12D1600RB — 12비트, 듀얼 1.6/1.8GSPS 또는 싱글 3.2/3.6GSPS ADC 레퍼런스 보드 LM98640CVAL — 듀얼 채널, 14비트, 40MSPS 아날로그 프론트 엔드, LVDS 출력 포함 WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 데이터 캡처 보드 버전 5.1

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac002 or www.ti.com/lit/xx/snac002e/snac002e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC002. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 ADC12D1600RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G) 2017. 2. 3
사용 설명서 ADC12Dxx00RFRB Reference Board 2013. 9. 25
애플리케이션 노트 AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C) 2013. 5. 1
사용 설명서 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS Ref Bd User Guide 2012. 1. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
WAVEVISION5 — 데이터 수집 및 분석 소프트웨어