ADC16DX370EVM

ADC16DX370 평가 모듈

ADC16DX370EVM

지금 주문하기

개요

The ADC16DX370EVM is an evaluation module used for evaluation of the ADC16DX370.  The ADC16DX370 is a low power, 16-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, and outputs featuring a JESD204B interface operating at up to 7.4Gb/s. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

 The ADC16DX370 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The ADC16DX370EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to a number of FPGA reference platforms from a number of vendors.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

특징
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the ADC16DX370 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC16DX370 듀얼 채널 16비트 370MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00353 JESD204B 직렬 링크의 이퀄라이제이션 최적화 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC16DX370EVM ADC16DX370 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00353 JESD204B 직렬 링크의 이퀄라이제이션 최적화 레퍼런스 디자인
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00353 JESD204B 직렬 링크의 이퀄라이제이션 최적화 레퍼런스 디자인
평가 보드
ADC16DX370EVM ADC16DX370 평가 모듈

SLAC657 ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2014. 9. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00353 JESD204B 직렬 링크의 이퀄라이제이션 최적화 레퍼런스 디자인
평가 보드
ADC16DX370EVM ADC16DX370 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac657 or www.ti.com/lit/xx/slac657a/slac657a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC657. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADC16DX370EVM User's Guide (Rev. A) 2014. 12. 17
인증서 ADC16DX370EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 2014. 9. 9
사용 설명서 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 2014. 3. 14
사용 설명서 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 2013. 12. 12

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSW14J50EVM 데이터 캡처/패턴 생성기: JESD204B 레인 8개를 지원하는 0.6~6.5Gbps의 데이터 컨버터 EVM TSW14J57EVM 데이터 캡처/패턴 생성기: JESD204B 레인 16개를 지원하는 1.6~15Gbps의 데이터 컨버터 EVM

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어