ADS9308V8IEVM
ADS9308V8I 평가 모듈
ADS9308V8IEVM
개요
The ADS9308V8I evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS9308V8I, 16-channel, 24-bit, 100ksps/channel SAR ADC with integrated analog front-end and ADC reference. The ADS9308V8IEVM includes a standard FMC connector that can interface with standard FPGA development boards. Computer software that works with the TSWDC155EVM (sold separately) is provided to enable the user to communicate with the ADC over universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.
특징
- EVM hardware features all required support circuitry for the ADS9308V8I, including power tree and ADC reference voltage options
- Easy-to-use evaluation software for Windows® 10 64-bit operating systems
- EVM software suite includes graphical tools for data capture and analysis
- Software for communications is facilitated with TSWDC155EVM data capture card (sold separately)
정밀 ADC
ADS9308V8IEVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
주문 및 개발 시작
평가 보드
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I 평가 모듈
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I 평가 모듈
드라이버 또는 라이브러리
ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
지원되는 제품 및 하드웨어
ADS9308V8IEVM-DRIVER — Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
ADS9308V8IEVM-DRIVER installer
문서
Manifest
출시 정보
Python™ automation driver library for the ADS9308V8IEVM
평가 모듈(EVM)용 GUI
ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software
지원되는 제품 및 하드웨어
ADS9308V8IEVM-GUI — ADS9308V8IEVM GUI software
Software installer
출시 정보
Evaluation GUI for the ADS9308V9IEVM
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADS9308V8I Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 10. 19 | |
| 인증서 | ADS9308V8IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 7. 18 |