ANNAP-3P-WWDM60

개요

This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC speed grades up to 10.0GSps and 6.0GSps, respectively. The WILD FMC+ DM60 ADC & DAC also gives the user the ability to have up to eight ADC and four DAC channels in one 6U OpenVPX slot. The platform offers a choice of ADC speed grades, utilizing the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF. Compatible with any WILDSTAR mainboard with a WILD FMC+ slot.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC12DJ2700 — 12비트, 듀얼 2.7GSPS 또는 싱글 5.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ3200 — 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ5200RF — 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS

지원되는 제품 및 하드웨어

WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
데이터 시트 ADC12DJ52x0RF 10.4GSPS Single-Channel or 5.2GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. H) PDF | HTML 2026. 8. 21
데이터 시트 ADC12DJ3200 6.4-GSPS Single-Channel or 3.2-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2019. 2. 21
데이터 시트 ADC12DJ2700 5.4-GSPS Single-Channel or 2.7-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2019. 2. 21

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADC12DJ2700EVM — ADC12DJ2700 12비트, 듀얼 2.7GSPS 또는 싱글 5.4GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈 ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 싱글 6.4GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈 ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF - RF 샘플링 12비트 듀얼 5.2GSPS 또는 싱글 10.4GSPS ADC 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Annapolis Micro Systems에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.