AUWE-3P-FLOWSENSORPIPE
개요
The Audiowell ultrasonic flow sensors are designed to work with with brass or poylmer plastic pipes of sizes DN15, DN20 & DN25 to aid in the development process when working with evaluation modules for our MSP430FR600x Ultrasonic Sensing MSP430™ Microcontrollers, specifically the EVM430-FR6047 and EVM430-FR6043 which are available for development of water flow meters. These Audiowell ultrasonic flow sensors are designed to be used in conjuction with the water flow meter software, found in the Ultrasonic design center. Using these tools together allow you to quickly develop water flow meters that support a wide range of flow rates.
센서 MCU
주문 및 개발 시작
AUDIOWELL-HS0002 — Audiowell flow sensor with pipe
AUDIOWELL-HS0002 — Audiowell flow sensor with pipe
AUDIOWELL-HS0016 — Audiowell ultrasonic flow sensor with plastic pipe
AUDIOWELL-HS0016 — Audiowell ultrasonic flow sensor with plastic pipe
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | EVM430-FR6043 hardware guide | 2019. 1. 24 | ||
| 애플리케이션 노트 | Waveform Capture Based Ultrasonic Sensing Water Flow Metering Technology (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 7. 15 | ||
| 사용 설명서 | Water Flow Meter Quick Start Guide (Rev. B) | 2020. 9. 17 | |||
| 설계 가이드 | Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Water Flow Measurement Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2019. 9. 26 | ||
| 애플리케이션 노트 | FAQ on ultrasonic sensing technology for flow metering with MSP430FR604x MCUs (Rev. A) | 2019. 1. 30 |
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
레퍼런스 디자인
레퍼런스 디자인
소프트웨어 개발
드라이버 또는 라이브러리
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.