TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BeagleBoard.org Foundation에 문의하십시오.
BEAGL-BONE-AI-64
개요
BeagleBoard.org 재단의 BeagleBone® AI-64는 BeagleBone 플랫폼 및 온보드 주변 기기를 사용해 학습과 애플리케이션 구축을 시작할 수 있는 편리하고 확장성이 뛰어난 AI(인공 지능) 및 기계 학습 솔루션을 개발하기 위한 완전한 시스템입니다.
로컬에서 호스팅되고 즉시 사용 가능한 오픈 소스 중심의 툴 체인과 개발 환경, 웹 브라우저, 전원 및 네트워크 연결은 모두 성능 최적화된 임베디드 애플리케이션의 구축을 시작하는 데 필요합니다.
수백 개의 오픈 소스 하드웨어 예제와 다양한 임베디드 확장 옵션이 제공되는 익숙한 BeagleBone 케이프 헤더를 통해 업계 최고의 확장 가능성이 지원됩니다.
특징
- 메모리
- 4GB 두 배 데이터 속도 4(DDR4) RAM
- 16GB eMMC(Embedded MultiMediaCard) 온보드 플래시 스토리지
- 프로세서
- 2GHz C7x 플러스 MMA(8 TOPS)의 듀얼 Arm® Cortex®-A72 마이크로프로세서 서브시스템 및 2개의 C66x 부동 소수점 VLIW(매우 긴 명령어) DSP(디지털 신호 프로세서)
- 3개의 듀얼 Arm Cortex-R5 코프로세서
- 2개의 6코어 프로그래머블 실시간 유닛 및 산업용 통신 서브시스템(PRU-ICSSG)
- PowerVR® Series8 GE8430 3D GPU(그래픽 처리 장치)
- 가속 비디오 코덱(1080p30 H.264 인코딩 2개, 1080p30 H.264/H.265 디코딩 8개)
- 연결성
- 전원 및 초고속 이중 역할 데이터를 위한 USB Type-C®
- 2개의 USB 초고속 Type-A 호스트
- 기가비트 이더넷
- 미니 DisplayPort™
- 4레인 CSI(카메라 직렬 인터페이스) 2개 및 DSI(디스플레이 직렬 인터페이스)
- 46핀 헤더 2개
- M.2 eKey
- 소프트웨어 호환성: Debian® GNU/Linux
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
BeagleBoard.org Foundation의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
BEAGL-BONE-AI-64 — BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor
BEAGL-BONE-AI-64 — BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor
평가 보드
BEAGL-BONE-AI-64-PLATFORM — BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor
BEAGL-BONE-AI-64-PLATFORM — BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor
관련 설계 리소스
소프트웨어 개발
온라인 교육
운영 체제(OS)
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.