BQ24251EVM-150
BQ24251EVM-150 단일 입력 I2C/독립형 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 평가 모듈
BQ24251EVM-150
개요
This EVM enables test and evaluation of the Texas Instruments' bq24251 device. The bq2425x series are highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The single cell charger has a single input that operates from either a USB port or AC wall adapter for a versatile solution. BC1.2 compliant D+/D detection allows for recognition of CDP, DCP, SDP, and non-standard USB adapters. The use of an accessory dead battery provision (DBP) pin allows for the system to sync a dead battery state in order to enable/disable the BC1.2 detection in the case of an external USB-PHI. The user's guide includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout.
특징
- High-efficiency switch-mode charger
- Synchronous fixed-frequency PWM controller operating at 3MHz for small inductor support
- USB charging compliant
- Integrated 50mA LDO
- Integrated power FETs for up to 2.0A charging rate
- Complete system level protection
- BC1.2 D+/D- detection with dead battery provision (DBP) pin to sync with external USB-PHI
- Open drain status outputs
- Power path management for the bq24250/1
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
BQ24251EVM-150 — BQ24251EVM-150 Single Input I2C/Standalone Switch-Mode Li-Ion Battery Charger Evaluation Module
BQ24251EVM-150 — BQ24251EVM-150 Single Input I2C/Standalone Switch-Mode Li-Ion Battery Charger Evaluation Module
SLUC436 — Thermal TS bq2425x Calculator Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 충전기 IC
하드웨어 개발
평가 보드
SLUC436 — Thermal TS bq2425x Calculator Tool
제품
배터리 충전기 IC
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
SLUC435 — bq24250EVM Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 충전기 IC
하드웨어 개발
평가 보드
SLUC435 — bq24250EVM Software
제품
배터리 충전기 IC
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
기술 자료
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | bq24257EVM-150, Single-Cell Li-Ion Switch-Mode Charger (Rev. A) | 2013. 4. 3 | ||
| 인증서 | BQ24251EVM-150 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |