BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350-DEVICE-FW

다운로드

개요

BQ78350 게이지 펌웨어 제품군은 기존 BQ78350 하드웨어(BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, ... 장치)에 플래싱할 수 있는 펌웨어 전용 릴리스입니다. 이 펌웨어는 CEDV 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 관리 컨트롤러를 통합하여 최대 15개의 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 팩을 위한 아날로그 프런트 엔드(AFE) 보호 장치의 BQ769x0 제품군을 사용하여 가스 측정, 보호, 인증 및 모니터링을 위한 다양한 기능을 제공하는 팩 기반 솔루션을 생성합니다.

BQ78350-R1A 장치는 용량 보고를 위한 LED 또는 LCD 디스플레이 구성 옵션을 제공합니다. 또한 SMBus 1.1 인터페이스를 통해 데이터를 사용할 수 있습니다. 또한 배터리 이력과 진단 데이터는 장치 내의 비휘발성 메모리에 보관되며 동일한 인터페이스를 통해 사용할 수 있습니다.

특징
  • BQ78350-DEVICE-FW 펌웨어는 이전 버전의 BQ78350 하드웨어에서 사용할 수 있습니다
  • 자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하십시오.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

펌웨어

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ78350 bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인
평가 보드
BQ76920EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76930EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76940EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈
다운로드 옵션

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
최신 버전
버전: R3-V3.00
출시 날짜: 2023. 1. 13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ78350 bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인
평가 보드
BQ76920EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76930EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76940EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈

문서

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

출시 정보

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

새 소식

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device