TIDA-00792

TIDA-00792

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12~15셀 리튬 이온 또는 리튬 인산철 계열 배터리에 대한 모니터링, 밸런싱, 1차 보호 및 게이징을 제공합니다. 이 보드는 산업용 시스템의 인클로저에 장착하도록 설계되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 코드 개발이 필요 없는 매개 변수를 통해 배터리 보호 및 게이징 구성을 제공하며, 보호 중에도 배터리 상태에 대한 간단한 PACK 레퍼런스 SMBus 통신이 가능하도록 고압측 보호 스위칭을 제공합니다.

특징
  • 12~15셀 리튬 이온 및 인산철 배터리 관리 시스템
  • N-채널 MOSFET을 사용한 고압측 보호 스위칭
  • 배터리 수명 연장을 위한 셀 밸런싱
  • 시스템 런타임 예측을 위한 가스 게이징
  • 테스트를 거쳤으며 GUI 및 시작 가이드가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCN1.PDF (3262 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQY9.PDF (442 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQY8.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQZ1A.ZIP (1909 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDF8.ZIP (845 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQZ0.PDF (2198 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQY7.PDF (470 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ76940 — 9~15 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터(bq76940 제품군)

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ76200 — 고압측 n채널 FET 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

이 레퍼런스 설계는 12~15셀 리튬 이온 또는 리튬 인산철 계열 배터리에 대한 모니터링, 밸런싱, 1차 보호 및 게이징을 제공합니다. 이 보드는 산업용 시스템의 인클로저에 장착하도록 설계되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 코드 개발이 필요 없는 매개 변수를 통해 배터리 보호 및 게이징 구성을 제공하며, 보호 중에도 배터리 상태에 대한 간단한 PACK 레퍼런스 SMBus 통신이 가능하도록 고압측 보호 스위칭을 제공합니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01093 — 20S 애플리케이션을 위한 산업용 배터리 관리 모듈 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01093 — 20S 애플리케이션을 위한 산업용 배터리 관리 모듈 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

BQ78350 게이지 펌웨어 제품군은 기존 BQ78350 하드웨어(BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, ... 장치)에 플래싱할 수 있는 펌웨어 전용 릴리스입니다. 이 펌웨어는 CEDV 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 관리 컨트롤러를 통합하여 최대 15개의 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 팩을 위한 아날로그 프런트 엔드(AFE) 보호 장치의 BQ769x0 제품군을 사용하여 가스 측정, 보호, 인증 및 모니터링을 위한 다양한 기능을 제공하는 팩 기반 솔루션을 생성합니다.

BQ78350-R1A (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인
평가 보드
BQ76920EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76930EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76940EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

close
최신 버전
버전: R3-V3.00
출시 날짜: 2023. 1. 13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인
평가 보드
BQ76920EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76930EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76940EVM — 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈

문서

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

출시 정보

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

새 소식

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multicell 36-V to 48-V Battery Management System Reference Design 2016. 11. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00255 — 15개 셀 리튬 이온 배터리 컨트롤러 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인 TIDA-00449 — 10s 배터리팩 모니터링, 밸런싱 및 포괄적인 보호. 50A 방전 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어